メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL28113、ISL28213、ISL28413はシングル、デュアル、クワッドチャネルの汎用マイクロパワー、レールトゥレール入出力オペアンプで、供給電圧範囲は1.8V~5.5Vです。ISL28x13は、室温で最大130μAの低電源電流、低バイアス電流、広い入力電圧範囲を特長とし、幅広いアプリケーションに対応する優れた汎用オペアンプです。ISL28113はSC70-5とSOT23-5パッケージ、ISL28213はMSOP8、SOIC8、SOT23-8パッケージ、ISL28413はTSSOP14、SOIC14パッケージで提供されます。すべてのデバイスは-40℃から+125℃の拡張温度範囲で動作します。

特長

  • 低消費電流: 130μA
  • 広い電源範囲: 1.8V〜5.5V
  • 利得帯域幅積: 2MHz
  • 入力バイアス電流: 20pA, Max.
  • 動作温度範囲: -40℃~+125
  • パッケージ
    • ISL28113 (シングル): SC70-5、SOT23-5
    • ISL28213 (デュアル): MSOP8、SOC8、SOT23-8
    • ISL28413 (クワッド): Soic14、TSSOP14

製品比較

アプリケーション

  • 電源制御/レギュレーション
  • プロセス制御
  • 信号ゲイン/バッファ
  • アクティブフィルター
  • カレントシャントセンシング
  • トランスインピーダンスアンプ

ドキュメント

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター