メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL28177 is an OP07 replacement featuring low input offset voltage, low input bias current, and competitive noise and AC performance. The ESD ratings are best among competitive parts at 5kV HBM, 300V MM, and 2. 2kV CDM. The amplifier operates over the 6V (±3V) to 40V (±20V) range. Applications include precision active filters, medical and analytical instrumentation, precision power supply controls, and industrial sensors. The ISL28177 is available in the SOT23-5 and SOIC-8 packages and operates over the extended temperature range to -40°C to +125°C.

特長

  • Wide Supply Range: 6V (±3V) to 40V (±20V)
  • Low Input Offset Voltage: 150µV, Max
  • Input Bias Current: 1nA, Max
  • Low Noise: 9.5nV/√Hz @ 1kHz
  • Gain Bandwidth: 600kHz
  • Exceptional ESD Performance: 5kV HBM, 300V MM, 2.2kV CDM
  • Operating Temperature Range: -40°C to +125°C
  • Packages
  • ISL28177 (Single): SOT23-5, SOIC-8

製品比較

アプリケーション

  • Precision Active Filters
  • Medical and Analytical Instrumentation
  • Precision Power Supply Controls
  • Industrial Sensors

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター