メインコンテンツに移動

特長

  • 入力範囲:2.7V〜42V、コールドクランクをサポート
  • 統合パワー・マネージメント:
    • 昇降圧DC/DC1 5.7V
    • 降圧DC/DC2抵抗をプログラム可能
  • 5つのリニアレギュレータ(LDO)、内2つを保護機能をもつトラッカとして設定可能(オプション)
  • I Q モード:
    • パワーオフスタンバイモード:16μA
    • DeepSTOPモード:160μA
    • EOT(エンジンオフタイマー)モード:25μA
  • スイッチング周波数:オプションにより、固定周波数、またはスプレッドスペクトラムクロックを選択可能
  • 堅牢な設計:
    • 大電流FETドライバ
    • ウォッチドッグオプション(QAまたはSPIベース)
    • MCUのエラー処理とリセット機能
  • AEC-Q100認定(グレード1)

説明

RAA271084(ASIL D)およびRAA271084-B(ASIL B)は、車載用途におけるマイコン電源に最適化された高電圧フロントエンドを備えた汎用パワーマネジメントIC(PMIC)です。 高電圧降圧/昇圧コントローラ、低電圧同期整流式降圧コントローラ、および5つのリニアレギュレータ(LDO)を備えており、そのうち2つはトラッカとして動作できます。

RAA271084はASIL Dシステムの安全目標をサポートし、RAA271084-BはASIL Bをサポートします。どちらも、電圧監視、温度モニタ、ウォッチドッグタイマ、リセットジェネレータ、安全制御ステートマシンなどの主要な安全機能を備えています。

48ピンSCQFNおよびLQFP-EPパッケージ(RAA271084)、SCQFN(RAA271084-B)で提供され、両デバイスともAEC-Q100グレード1認定を受け、-40°C〜125°Cでの動作が可能です。 これらの製品はISO 26262準拠のアプリケーションを対象としていますが、安全性の分析と評価は進行中であり、変更される可能性があります。

パラメータ

属性
Function 7-ch ASIL B PMIC, 7-ch ASIL D PMIC
Outputs (#) 7
Input Voltage (Min) (V) 2.7
Input Voltage (Max) (V) 42
Output Current Max (A) 10
Integrated Battery Charger No
USB-Power Management No
Switching Frequency (MHz) 0.44 - 2.2
Bus Voltage (Max) (V) 5.5
Integrated step-down DC/DC Converter Channels (#) 2
Step-up DC/DC converter Channels (#) 1
Total step-down DC/DC converter channels (#) 2
Comm. Interface SPI
Parametric Applications Traction Inverter, X-in-1, Zone Controller, Domain Controller, ADAS, BMS

パッケージオプション

Pkg. Type Pkg. Dimensions (mm) Lead Count (#) Pitch (mm)
LQFP 7.0 x 7.0 x 0.00 48 0.5
SCQFN 7.0 x 0.0 x 0.90 48 0.5

アプリケーション・ブロック図

X-in-1 Electric Vehicle Unit: 48V Inverter, Onboard Charger, DC/DC Converter Interactive Block Diagram
X-in-1電気自動車ユニット
効率的なモータ制御、充電、DC/DC変換のための統合型X-in-1 EV電源システム。

その他アプリケーション

  • 車載用パワートレインシステム
  • 車載用ゲートウェイシステム
  • RH850 U2x MCUに最適な電源

適用されたフィルター

The RAA271084 is a PMIC designed to serve as the power supply, supervisor, and safety companion for RH850 MCUs, supporting safety goals up to Automotive Safety Integrity Level D (ASIL D).

Related Resources