メインコンテンツに移動

48V/3kW 2/3 輪車用モータ制御

概要

説明

電動二輪車および電動三輪車への移行には、効率的でスケーラブルなモータ制御システムが必要です。 この 48V インバータ設計は 3kW モータをサポートし、ブレーキセンサやアクセルなどの主要な車両コンポーネントと統合して、正確な制御と最適なパフォーマンスを確保します。 スケーラブルなパワーステージとGreenPAK ICを使用した高度な障害検出により、メーカーは多様なモビリティニーズに対応する信頼性の高いエネルギ効率の高いソリューションを提供できます。

このシステムのメリット:

  • パワーステージは最大3kWのモータを駆動できます。
  • お客様の要件に応じて、インバータの48V電力段を拡張するためのサポートが利用可能です。
  • GreenPAK ICは、BOM数が少ない位相過電流障害検出に使用されます。
  • このPMICは、安全性と信頼性を向上させ、重要な車載アプリケーションのASIL-B規格に適合しています。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動

48V/3kW 2/3 輪車用モータ制御

4:3 ratio Connector Arrow.33 Connector Arrow.27 Connector Arrow Connected signals line Connected signals line.319 Connected signals line.320 Connector Arrow.244 Connector Arrow.245 Connector Arrow.246 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 DC/DC Buck DC/DC Buck DC/DC Buck LDO LDO LDO Flash Flash Flash Bluetooth Low Energy Bluetooth Low Energy Bluetooth Low Energy Connector Arrow.28 Connected signals arrow Connected signals arrow.30 Bi-directional Bi-directional.32 Connected signals arrow.34 Bi-directional.35 Bi-directional.36 CAN Transceiver CAN Transceiver CAN Transceiver Bi-directional.38 Temperature Sensor x2; Pedal Sensor; Brake Sensor Temperature Sensor x2 Pedal Sensor Brake Sensor Temperature Sensor x2Pedal SensorBrake Sensor Connector Arrow.41 Connector Arrow.42 Connected signals arrow.43 3.3V 3.3V 3.3V 3.3V/5mA 3.3V/5mA 3.3V/5mA 3.3V/5mA 3.3V/5mA 3.3V/5mA 5V 5V 5V 3.3V 3.3V 3.3V 5V 5V 5V Sensor Voltage Monitor Sensor Voltage Monitor Sensor Voltage Monitor 5V 5V 5V Vertical Wire Bundle.1402 Label Text 10pt.1046 4 4 Sheet.54 Vertical Wire Bundle.1405 Label Text 10pt.1046 2 2 Sheet.57 Vertical Wire Bundle.58 Label Text 10pt.1046 4 4 Sheet.60 Vertical Wire Bundle.61 Label Text 10pt.1046 4 4 Sheet.63 Vertical Wire Bundle.64 Label Text 10pt.1046 2 2 Sheet.66 Vertical Wire Bundle.67 Label Text 10pt.1046 2 2 Sheet.69 Battery 12V.186 Sheet.71 Sheet.72 Sheet.73 Sheet.74 Connector Arrow.75 12V 12V 12V 12V Battery 12V Battery 12V Battery Half-Bridge Driver Half-Bridge Driver Half-Bridge Driver Half-Bridge Driver Half-Bridge Driver Half-Bridge Driver Half-Bridge Driver Half-Bridge Driver Half-Bridge Driver Vertical Wire Bundle.1399 Label Text 10pt.1046 2 2 Sheet.249 Connector Arrow.256 Connected signals arrow.257 Connected signals arrow.258 12V/0.8mA 12V/0.8mA 12V/0.8mA 12V/0.8mA 12V/0.8mA 12V/0.8mA 12V/0.8mA 12V/0.8mA 12V/0.8mA Connector Arrow.263 Connector Arrow.265 Connector Arrow.266 Vertical Wire Bundle.1384 Label Text 10pt.1046 2 2 Sheet.269 Vertical Wire Bundle.270 Label Text 10pt.1046 2 2 Sheet.272 Vertical Wire Bundle.273 Label Text 10pt.1046 2 2 Sheet.275 Battery 12V.276 Sheet.277 Sheet.278 Sheet.279 Sheet.280 Connector Line 48V Battery 48V Battery 48V Battery Motor Sheet.286 Sheet.287 M M Connector Arrow.288 Connector Arrow.289 Vertical Wire Bundle.290 Label Text 10pt.1046 2 2 Sheet.292 Vertical Wire Bundle.293 Label Text 10pt.1046 3 3 Sheet.295 Hall Sensor Hall Sensor Hall Sensor Connector Arrow.299 Connector Arrow.300 Connector Arrow.301 GreenPAK GreenPAK GreenPAK Connector Arrow.308 Connector Arrow.310 Connector Arrow.311 Vertical Wire Bundle.250 Label Text 10pt.1046 2 2 Sheet.314 Vertical Wire Bundle.253 Label Text 10pt.1046 2 2 Sheet.317 Connector Arrow.322 Connected signals arrow.325 DC-Bus Current & Voltage DC-Bus Current & Voltage DC-Bus Current & Voltage Resolver Sensor Resolver Sensor Resolver Sensor Phase Current Phase Current Phase Current Power Card Power Card Power Card Controller Card Controller Card Controller Card WS032-1 WS032-1 WS032-1 Sheet.334 GreenPAK GreenPAK GreenPAK SPI SPI SPI UART UART UART Sheet.335 MCU MCU MCU VDD VDD VDD ADC ADC ADC SPI SPI SPI UART UART UART ADC ADC ADC CAN CAN CAN GPIO GPIO GPIO PWM PWM PWM PWM PWM PWM PWM PWM PWM MOSFET MOSFET MOSFET N-Channel Depletion MOSFET Sheet.101 Sheet.102 Sheet.103 Sheet.104 Sheet.105 Sheet.106 Sheet.107 Sheet.108 Sheet.109 Sheet.110 Sheet.111 Sheet.112 Connect.50 Sheet.114 Sheet.115 Sheet.116 N-Channel Depletion MOSFET.117 Sheet.118 Sheet.119 Sheet.120 Sheet.121 Sheet.122 Sheet.123 Sheet.124 Sheet.125 Sheet.126 Sheet.127 Sheet.128 Sheet.129 Connect.50 Sheet.131 Sheet.132 Sheet.133 Connector 1.168 N-Channel Depletion MOSFET.135 Sheet.136 Sheet.137 Sheet.138 Sheet.139 Sheet.140 Sheet.141 Sheet.142 Sheet.143 Sheet.144 Sheet.145 Sheet.146 Sheet.147 Connect.50 Sheet.149 Sheet.150 Sheet.151 N-Channel Depletion MOSFET.152 Sheet.153 Sheet.154 Sheet.155 Sheet.156 Sheet.157 Sheet.158 Sheet.159 Sheet.160 Sheet.161 Sheet.162 Sheet.163 Sheet.164 Connect.50 Sheet.166 Sheet.167 Sheet.168 Connector 1.169 N-Channel Depletion MOSFET.170 Sheet.171 Sheet.172 Sheet.173 Sheet.174 Sheet.175 Sheet.176 Sheet.177 Sheet.178 Sheet.179 Sheet.180 Sheet.181 Sheet.182 Connect.50 Sheet.184 Sheet.185 Sheet.186 N-Channel Depletion MOSFET.187 Sheet.188 Sheet.189 Sheet.190 Sheet.191 Sheet.192 Sheet.193 Sheet.194 Sheet.195 Sheet.196 Sheet.197 Sheet.198 Sheet.199 Connect.50 Sheet.201 Sheet.202 Sheet.203 Connector 1.204 U U U V V V W W W
Exiting Interactive Block Diagram

車載グレードの PMIC とゲート ドライバーを備えた 48V/3kW 2/3 輪車用モータ制御

4:3 ratio Connector Line.353 Connector Arrow Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 CAN Transceiver CAN Transceiver CAN Transceiver Bi-directional.38 Temperature Sensor x2; Pedal Sensor; Brake Sensor Temperature Sensor x2 Pedal Sensor Brake Sensor Temperature Sensor x2Pedal SensorBrake Sensor Connector Arrow.41 Connector Arrow.42 Connected signals arrow.43 Vertical Wire Bundle.58 Label Text 10pt.1046 4 4 Sheet.60 Vertical Wire Bundle.61 Label Text 10pt.1046 4 4 Sheet.63 Vertical Wire Bundle.64 Label Text 10pt.1046 2 2 Sheet.66 Vertical Wire Bundle.67 Label Text 10pt.1046 2 2 Sheet.69 Battery 12V.186 Sheet.71 Sheet.72 Sheet.73 Sheet.74 Connector Arrow.75 12V 12V 12V 12V Battery 12V Battery 12V Battery Half-Bridge Driver Half-Bridge Driver Half-Bridge Driver Half-Bridge Driver Half-Bridge Driver Half-Bridge Driver Half-Bridge Driver Half-Bridge Driver Half-Bridge Driver MOSFET MOSFET MOSFET N-Channel Depletion MOSFET Sheet.101 Sheet.102 Sheet.103 Sheet.104 Sheet.105 Sheet.106 Sheet.107 Sheet.108 Sheet.109 Sheet.110 Sheet.111 Sheet.112 Connect.50 Sheet.114 Sheet.115 Sheet.116 N-Channel Depletion MOSFET.117 Sheet.118 Sheet.119 Sheet.120 Sheet.121 Sheet.122 Sheet.123 Sheet.124 Sheet.125 Sheet.126 Sheet.127 Sheet.128 Sheet.129 Connect.50 Sheet.131 Sheet.132 Sheet.133 Connector 1.168 N-Channel Depletion MOSFET.135 Sheet.136 Sheet.137 Sheet.138 Sheet.139 Sheet.140 Sheet.141 Sheet.142 Sheet.143 Sheet.144 Sheet.145 Sheet.146 Sheet.147 Connect.50 Sheet.149 Sheet.150 Sheet.151 N-Channel Depletion MOSFET.152 Sheet.153 Sheet.154 Sheet.155 Sheet.156 Sheet.157 Sheet.158 Sheet.159 Sheet.160 Sheet.161 Sheet.162 Sheet.163 Sheet.164 Connect.50 Sheet.166 Sheet.167 Sheet.168 Connector 1.169 N-Channel Depletion MOSFET.170 Sheet.171 Sheet.172 Sheet.173 Sheet.174 Sheet.175 Sheet.176 Sheet.177 Sheet.178 Sheet.179 Sheet.180 Sheet.181 Sheet.182 Connect.50 Sheet.184 Sheet.185 Sheet.186 N-Channel Depletion MOSFET.187 Sheet.188 Sheet.189 Sheet.190 Sheet.191 Sheet.192 Sheet.193 Sheet.194 Sheet.195 Sheet.196 Sheet.197 Sheet.198 Sheet.199 Connect.50 Sheet.201 Sheet.202 Sheet.203 Connector 1.204 Sheet.240 U U Sheet.241 V V Sheet.242 W W Connector Arrow.244 Connector Arrow.245 Connector Arrow.246 2 Label Text 10pt.1046 2 2 Sheet.249 Connector Arrow.256 Connected signals arrow.257 Connected signals arrow.258 12V/0.8mA 12V/0.8mA 12V/0.8mA 12V/0.8mA 12V/0.8mA 12V/0.8mA 12V/0.8mA 12V/0.8mA 12V/0.8mA Connector Arrow.263 Connector Arrow.265 Connector Arrow.266 Vertical Wire Bundle.1384 2 2 2 Sheet.269 2 Label Text 10pt.1046 2 2 Sheet.272 2 Label Text 10pt.1046 2 2 Sheet.275 Battery 12V.276 Sheet.277 Sheet.278 Sheet.279 Sheet.280 Connector Line 48V Battery 48V Battery 48V Battery Motor Sheet.286 Sheet.287 M M Connector Arrow.288 Connector Arrow.289 2 Label Text 10pt.1046 2 2 Sheet.292 3 Label Text 10pt.1046 3 3 Sheet.295 Hall Sensor Hall Sensor Hall Sensor Connector Arrow.299 Connector Arrow.300 Connector Arrow.301 GreenPAK GreenPAK GreenPAK Connector Arrow.308 Connector Arrow.310 Connector Arrow.311 2 Label Text 10pt.1046 2 2 Sheet.314 2 Label Text 10pt.1046 2 2 Sheet.317 Connected signals line Connected signals line.319 Connected signals line.320 Connector Arrow.322 Connected signals arrow.325 DC-Bus Current & Voltage DC-Bus Current & Voltage DC-Bus Current & Voltage Resolver Sensor Resolver Sensor Resolver Sensor Phase Current Phase Current Phase Current WS032-2 WS032-2 WS032-2 NOR Flash NOR Flash NOR Flash Bluetooth Low Energy Bluetooth Low Energy Bluetooth Low Energy Connected signals arrow 3.3V/300mA 3.3V/300mA 3.3V/300mA 3.3V/10mA 3.3V/10mA 3.3V/10mA 3.3V/5mA 3.3V/5mA 3.3V/5mA Vout2: 3.3V Vout2: 3.3V Vout2: 3.3V Bi-directional Note Note: Vout1: Buck1: 3.3V/1A Vout2: Buck2: 3.3V LDOOUT4: 3.3V/... Note: Vout1: Buck1: 3.3V/1AVout2: Buck2: 3.3VLDOOUT4: 3.3V/ 300mA Bi-directional.356 Bi-directional.357 Vertical Wire Bundle.358 Label Text 10pt.1046 2 2 Sheet.360 Bi-directional.362 3.3V 3.3V 3.3V Controller Card Controller Card Controller Card Power Card Power Card Power Card Sheet.369 PMIC PMIC PMIC VOUT1 VOUT1 VOUT1 LDO OUT4 LDOOUT4 LDOOUT4 I2C I2C I2C VOUT2 VOUT2 VOUT2 Sheet.370 MCU MCU MCU I2C I2C I2C ADC ADC ADC SPI SPI SPI UART UART UART ADC ADC ADC CAN CAN CAN GPIO GPIO GPIO PWM PWM PWM PWM PWM PWM PWM PWM PWM VDD VDD VDD
Exiting Interactive Block Diagram