RL78/F24 (R7F124FPJ) Target Board
オンチップデバッギングエミュレータE2、E2Liteと接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。
超低電力車載マイクロコントローラRL78/F24は、高い信頼性を必要とする次世代スマートアクチュエータ&センサ、ローエンドボディECUを実現するのに理想的です。RL78/F1xの革新的な延長として、RL78/F24は将来の市場要件をカバーすることができます。CPU性能の向上、高温性能、および強化された周辺機能セットにより、RL78/F24は様々な用途に最適です。
RL78/F2x製品はISO 26262に準拠して設計されており、ASIL Bの機能安全サポートを提供します。さらに、セキュリティにおいてはEVITA-Lightをサポートし、AES 暗号モジュールは、最大 256 ビットのキー長を処理でき、セキュア ブートと認証をサポートします。また、BLDC (FOC)モータ制御およびDC/DC制御システムの演算性能をさらに向上させるために、RL78/F2xは、三角関数などの様々な演算処理をサポ―トする独自のアプリケーションアクセラレータIPを搭載しています。
新しいE/Eアーキテクチャのトレンドに対応するために、RL78/F24はCAN FDインタフェースを搭載しています。RL78/F2xは、RL78/F1xとハードウェア、ソフトウェアにおいて高い互換性を保ち、ソフトウェアの再利用が可能です。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
コードフラッシュライブラリ コードフラッシュメモリ書き換えライブラリ(78Kファミリ コードフラッシュ用EEPROMエミュレーションライブラリ含む)
|
Self Programming Library (Flash Library) | ルネサス |
データフラッシュライブラリ データフラッシュメモリ書き換えライブラリ(RL78ファミリ データフラッシュ用EEPROMエミュレーションライブラリ含む)
|
Self Programming Library (Flash Library) | ルネサス |
IAR Embedded Workbench for Renesas RL78 IAR Embedded Workbenchは、自動車アプリケーションを作成するための強力かつ最先端の最適化技術を備えた統合開発ツールであり、RL78 デバイスに対して広範なサポートを提供します。
|
IDE and Coding Tool | IAR Systems |
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages include all device-specific files to be used with the Embedded Workbench IDE.
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
7件
|
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
デバイスファイル - パートナーツール | ログインしてダウンロード ZIP 622 KB | |
デバイスファイル - パートナーツール | ログインしてダウンロード ZIP 620 KB | |
2件
|
オンチップデバッギングエミュレータE2、E2Liteと接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。
RL78/F24 (48ピン版) を搭載したBLDCモータ制御評価用キットです。
小型の永久磁石同期モータ (TG-55N-KA 12V ツカサ電工製) を同梱しており、ご購入後、容易にモータを動作させた評価を開始することができます。
RL78/F24スタータキットにはRL78/F24ターゲットボード「RTK7F124FPC01000BJ」とプログラミング機能付きルネサスエレクトロニクス製オンチップ・デバッグ・エミュレータ「E2 Lite」が含まれています。
このランディングページで入手可能なソフトウェアとともに...
RL78/F24を搭載したセキュリティ評価キットです。
本キットは、暗号/復号、CMAC生成/検証、乱数生成、セキュアブート、鍵登録など一連のセキュリティ機能の実施に加え、GUIを使うことで複雑で難しい演算を一瞬で行うことができます。
実デバイスに搭載の周辺機能のSimuLinkモデルを開発中です。
対象周辺機能:
モータ/インバータ制御用ハードウェアを高精度に再現したシミュレーション・ブロックを提供します。
ユーザモデルと組合せ、モデル上で実システムを想定した動作の検討・確認が可能です。
本製品の問合せは、特約店・販売店までご連絡ください。
関連資料:
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Longevity |
Carrier Type |
Family Name |
Series Name |
Group Name |
CPU Architecture |
Main CPU |
Sub CPU |
Floating Point Unit |
Bit Length |
Program Memory (KB) |
Data Flash (KB) |
RAM (KB) |
ECC SRAM |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Pitch (mm) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Number of Supply Voltage(s) (#) |
Supply Voltage (V) |
I/O Ports |
DMAC or DTC |
DMA (ch) |
Temperature Sensor (ch) (#) |
Power-On Reset |
Watchdog Timer (ch) |
External Memory Bus (bit) |
DRAM I/F |
3D GPU |
Accelerator |
Temp. Range |
External Interrupt Pins (#) |
LVD or PVD |
Operating Freq (Max) (MHz) |
Operating Freq of Sub CPU (Max) |
Sub-clock (32.768 kHz) |
On-chip Oscillator |
Ethernet speed |
Ethernet (ch) |
EtherCat (ch) (#) |
USB Ports (#) |
USB FS (host ch/device ch) |
USB HS (host ch/device ch) |
USB SS (host ch/device ch) |
PCI Express (generation and ch) |
SCI or UART (ch) |
SPI (ch) |
QSPI (ch) |
OSPI (ch) |
I2C (#) |
I3C (ch) |
CAN (ch) |
CAN-FD (ch) |
Wireless |
IrDA |
LIN (#) |
SDHI (ch) |
High Resolution Output Timer |
PWM Output (pin#) |
32-Bit Timer (ch) |
16-Bit Timer (ch) (#) |
8-Bit Timer (ch) |
Standby operable timer |
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) |
RTC |
16-Bit A/D Converter (ch) |
14-Bit A/D Converter (ch) |
12-Bit A/D Converter (ch) |
10-Bit A/D Converter (ch) |
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) |
16-Bit D/A Converter (ch) |
12-Bit D/A Converter (ch) |
10-Bit D/A Converter (ch) (#) |
8-Bit D/A Converter (ch) |
Analog Comparator (ch) |
OPAMP (ch) (#) |
PGA (ch) |
Capacitive Touch Sensing Unit (ch) |
Graphics LCD Controller |
MIPI Interfaces (DSI) (ch) |
MIPI Interfaces (CSI) (ch) |
Camera I/F (Parallel) |
Image Codec |
2D Drawing Engine |
Segment LCD Controller |
SSI (ch) |
Security & Encryption |
Debug Interface |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R7F124FBJ3ANP-C#BA0 circleアクティブ サンプル入手可能 |
N/A | Full Carton (Tray) | RL78 | RL78/F2x | F24 | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 256 | 16 | 24 | はい | 32 | HWQFN | 0.5 | 5 x 5 x 0.8 | 1 | 2.7 - 5.5 | 25 | DTC | 0 | 0 | はい | 1 | No | No | No | No | -40 to +105°C | 10 | はい | 40 | 0 | いいえ | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | No | いいえ | 2 | 0 | No | 16 | 0 | 19 | 0 | いいえ | 0 | はい | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | Secure Boot,AES,TRNG | Single wire serial | 3 | サンプルを入手, | |
N/A | Tape & Reel | RL78 | RL78/F2x | F24 | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 256 | 16 | 24 | はい | 32 | HWQFN | 0.5 | 5 x 5 x 0.8 | 1 | 2.7 - 5.5 | 25 | DTC | 0 | 0 | はい | 1 | No | No | No | No | -40 to +105°C | 10 | はい | 40 | 0 | いいえ | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | No | いいえ | 2 | 0 | No | 16 | 0 | 19 | 0 | いいえ | 0 | はい | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | Secure Boot,AES,TRNG | Single wire serial | 3 | |||
R7F124FBJ4ANP-C#BA0 circleアクティブ サンプル入手可能 |
N/A | Full Carton (Tray) | RL78 | RL78/F2x | F24 | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 256 | 16 | 24 | はい | 32 | HWQFN | 0.5 | 5 x 5 x 0.8 | 1 | 2.7 - 5.5 | 25 | DTC | 0 | 0 | はい | 1 | No | No | No | No | -40 to +125°C | 10 | はい | 40 | 0 | いいえ | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | No | いいえ | 2 | 0 | No | 16 | 0 | 19 | 0 | いいえ | 0 | はい | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | Secure Boot,AES,TRNG | Single wire serial | 3 | サンプルを入手, | |
N/A | Tape & Reel | RL78 | RL78/F2x | F24 | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 256 | 16 | 24 | はい | 32 | HWQFN | 0.5 | 5 x 5 x 0.8 | 1 | 2.7 - 5.5 | 25 | DTC | 0 | 0 | はい | 1 | No | No | No | No | -40 to +125°C | 10 | はい | 40 | 0 | いいえ | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | No | いいえ | 2 | 0 | No | 16 | 0 | 19 | 0 | いいえ | 0 | はい | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | Secure Boot,AES,TRNG | Single wire serial | 3 | |||
R7F124FGJ3AFB-C#BA0 circleアクティブ サンプル入手可能 |
N/A | Full Carton (Tray) | RL78 | RL78/F2x | F24 | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 256 | 16 | 24 | はい | 48 | LFQFP | 0.5 | 7 x 7 x 1.6 | 1 | 2.7 - 5.5 | 38 | DTC | 0 | 0 | はい | 1 | No | No | No | No | -40 to +105°C | 14 | はい | 40 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | No | いいえ | 2 | 0 | No | 20 | 0 | 19 | 0 | いいえ | 0 | はい | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | Secure Boot,AES,TRNG | Single wire serial | 3 | サンプルを入手, | |
N/A | Tape & Reel | RL78 | RL78/F2x | F24 | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 256 | 16 | 24 | はい | 48 | LFQFP | 0.5 | 7 x 7 x 1.6 | 1 | 2.7 - 5.5 | 38 | DTC | 0 | 0 | はい | 1 | No | No | No | No | -40 to +105°C | 14 | はい | 40 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | No | いいえ | 2 | 0 | No | 20 | 0 | 19 | 0 | いいえ | 0 | はい | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | Secure Boot,AES,TRNG | Single wire serial | 3 | |||
R7F124FGJ4AFB-C#BA0 circleアクティブ サンプル入手可能 |
N/A | Full Carton (Tray) | RL78 | RL78/F2x | F24 | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 256 | 16 | 24 | はい | 48 | LFQFP | 0.5 | 7 x 7 x 1.6 | 1 | 2.7 - 5.5 | 38 | DTC | 0 | 0 | はい | 1 | No | No | No | No | -40 to +125°C | 14 | はい | 40 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | No | いいえ | 2 | 0 | No | 20 | 0 | 19 | 0 | いいえ | 0 | はい | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | Secure Boot,AES,TRNG | Single wire serial | 3 | サンプルを入手, | |
N/A | Tape & Reel | RL78 | RL78/F2x | F24 | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 256 | 16 | 24 | はい | 48 | LFQFP | 0.5 | 7 x 7 x 1.6 | 1 | 2.7 - 5.5 | 38 | DTC | 0 | 0 | はい | 1 | No | No | No | No | -40 to +125°C | 14 | はい | 40 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | No | いいえ | 2 | 0 | No | 20 | 0 | 19 | 0 | いいえ | 0 | はい | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | Secure Boot,AES,TRNG | Single wire serial | 3 | |||
N/A | Full Carton (Tray) | RL78 | RL78/F2x | F24 | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 256 | 16 | 24 | はい | 48 | LFQFP | 0.5 | 7 x 7 x 1.6 | 1 | 2.7 - 5.5 | 38 | DTC | 0 | 0 | はい | 1 | No | No | No | No | -40 to +150°C | 14 | はい | 40 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | No | いいえ | 2 | 0 | No | 20 | 0 | 19 | 0 | いいえ | 0 | はい | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | Secure Boot,AES,TRNG | Single wire serial | 3 | |||
N/A | Tape & Reel | RL78 | RL78/F2x | F24 | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 256 | 16 | 24 | はい | 48 | LFQFP | 0.5 | 7 x 7 x 1.6 | 1 | 2.7 - 5.5 | 38 | DTC | 0 | 0 | はい | 1 | No | No | No | No | -40 to +150°C | 14 | はい | 40 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | No | いいえ | 2 | 0 | No | 20 | 0 | 19 | 0 | いいえ | 0 | はい | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | Secure Boot,AES,TRNG | Single wire serial | 3 | |||
R7F124FLJ3AFB-C#BA0 circleアクティブ サンプル入手可能 |
N/A | Full Carton (Tray) | RL78 | RL78/F2x | F24 | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 256 | 16 | 24 | はい | 64 | LFQFP | 0.5 | 10 x 10 x 1.6 | 1 | 2.7 - 5.5 | 52 | DTC | 0 | 0 | はい | 1 | No | No | No | No | -40 to +105°C | 15 | はい | 40 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | No | いいえ | 2 | 0 | No | 20 | 0 | 19 | 0 | いいえ | 0 | はい | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | Secure Boot,AES,TRNG | Single wire serial | 3 | サンプルを入手, | |
N/A | Tape & Reel | RL78 | RL78/F2x | F24 | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 256 | 16 | 24 | はい | 64 | LFQFP | 0.5 | 10 x 10 x 1.6 | 1 | 2.7 - 5.5 | 52 | DTC | 0 | 0 | はい | 1 | No | No | No | No | -40 to +105°C | 15 | はい | 40 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | No | いいえ | 2 | 0 | No | 20 | 0 | 19 | 0 | いいえ | 0 | はい | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | Secure Boot,AES,TRNG | Single wire serial | 3 | |||
R7F124FLJ4AFB-C#AA0 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | Bulk (Tray) | RL78 | RL78/F2x | F24 | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 256 | 16 | 24 | はい | 64 | LFQFP | 0.5 | 10 x 10 x 1.6 | 1 | 2.7 - 5.5 | 52 | DTC | 0 | 0 | はい | 1 | No | No | No | No | -40 to +125°C | 15 | はい | 40 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | No | いいえ | 2 | 0 | No | 20 | 0 | 19 | 0 | いいえ | 0 | はい | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | Secure Boot,AES,TRNG | Single wire serial | 3 | 3.81369 | |
R7F124FLJ4AFB-C#BA0 circleアクティブ サンプル入手可能 |
N/A | Full Carton (Tray) | RL78 | RL78/F2x | F24 | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 256 | 16 | 24 | はい | 64 | LFQFP | 0.5 | 10 x 10 x 1.6 | 1 | 2.7 - 5.5 | 52 | DTC | 0 | 0 | はい | 1 | No | No | No | No | -40 to +125°C | 15 | はい | 40 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | No | いいえ | 2 | 0 | No | 20 | 0 | 19 | 0 | いいえ | 0 | はい | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | Secure Boot,AES,TRNG | Single wire serial | 3 | サンプルを入手, | |
N/A | Tape & Reel | RL78 | RL78/F2x | F24 | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 256 | 16 | 24 | はい | 64 | LFQFP | 0.5 | 10 x 10 x 1.6 | 1 | 2.7 - 5.5 | 52 | DTC | 0 | 0 | はい | 1 | No | No | No | No | -40 to +125°C | 15 | はい | 40 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | No | いいえ | 2 | 0 | No | 20 | 0 | 19 | 0 | いいえ | 0 | はい | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | Secure Boot,AES,TRNG | Single wire serial | 3 | 3.48534 | ||
N/A | Full Carton (Tray) | RL78 | RL78/F2x | F24 | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 256 | 16 | 24 | はい | 64 | LFQFP | 0.5 | 10 x 10 x 1.6 | 1 | 2.7 - 5.5 | 52 | DTC | 0 | 0 | はい | 1 | No | No | No | No | -40 to +150°C | 15 | はい | 40 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | No | いいえ | 2 | 0 | No | 20 | 0 | 19 | 0 | いいえ | 0 | はい | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | Secure Boot,AES,TRNG | Single wire serial | 3 | |||
N/A | Tape & Reel | RL78 | RL78/F2x | F24 | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 256 | 16 | 24 | はい | 64 | LFQFP | 0.5 | 10 x 10 x 1.6 | 1 | 2.7 - 5.5 | 52 | DTC | 0 | 0 | はい | 1 | No | No | No | No | -40 to +150°C | 15 | はい | 40 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | No | いいえ | 2 | 0 | No | 20 | 0 | 19 | 0 | いいえ | 0 | はい | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | Secure Boot,AES,TRNG | Single wire serial | 3 | |||
R7F124FMJ3AFB-C#BA0 circleアクティブ サンプル入手可能 |
N/A | Full Carton (Tray) | RL78 | RL78/F2x | F24 | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 256 | 16 | 24 | はい | 80 | LFQFP | 0.5 | 12 x 12 x 1.6 | 1 | 2.7 - 5.5 | 68 | DTC | 0 | 0 | はい | 1 | No | No | No | No | -40 to +105°C | 16 | はい | 40 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | No | いいえ | 2 | 0 | No | 20 | 0 | 19 | 0 | いいえ | 0 | はい | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | Secure Boot,AES,TRNG | Single wire serial | 3 | 3.38268 | サンプルを入手, |
N/A | Tape & Reel | RL78 | RL78/F2x | F24 | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 256 | 16 | 24 | はい | 80 | LFQFP | 0.5 | 12 x 12 x 1.6 | 1 | 2.7 - 5.5 | 68 | DTC | 0 | 0 | はい | 1 | No | No | No | No | -40 to +105°C | 16 | はい | 40 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | No | いいえ | 2 | 0 | No | 20 | 0 | 19 | 0 | いいえ | 0 | はい | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | Secure Boot,AES,TRNG | Single wire serial | 3 | |||
R7F124FMJ4AFB-C#BA0 circleアクティブ サンプル入手可能 |
N/A | Full Carton (Tray) | RL78 | RL78/F2x | F24 | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 256 | 16 | 24 | はい | 80 | LFQFP | 0.5 | 12 x 12 x 1.6 | 1 | 2.7 - 5.5 | 68 | DTC | 0 | 0 | はい | 1 | No | No | No | No | -40 to +125°C | 16 | はい | 40 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | No | いいえ | 2 | 0 | No | 20 | 0 | 19 | 0 | いいえ | 0 | はい | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | Secure Boot,AES,TRNG | Single wire serial | 3 | サンプルを入手, | |
N/A | Tape & Reel | RL78 | RL78/F2x | F24 | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 256 | 16 | 24 | はい | 80 | LFQFP | 0.5 | 12 x 12 x 1.6 | 1 | 2.7 - 5.5 | 68 | DTC | 0 | 0 | はい | 1 | No | No | No | No | -40 to +125°C | 16 | はい | 40 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | No | いいえ | 2 | 0 | No | 20 | 0 | 19 | 0 | いいえ | 0 | はい | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | Secure Boot,AES,TRNG | Single wire serial | 3 | |||
N/A | Full Carton (Tray) | RL78 | RL78/F2x | F24 | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 256 | 16 | 24 | はい | 80 | LFQFP | 0.5 | 12 x 12 x 1.6 | 1 | 2.7 - 5.5 | 68 | DTC | 0 | 0 | はい | 1 | No | No | No | No | -40 to +150°C | 16 | はい | 40 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | No | いいえ | 2 | 0 | No | 20 | 0 | 19 | 0 | いいえ | 0 | はい | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | Secure Boot,AES,TRNG | Single wire serial | 3 | |||
N/A | Tape & Reel | RL78 | RL78/F2x | F24 | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 256 | 16 | 24 | はい | 80 | LFQFP | 0.5 | 12 x 12 x 1.6 | 1 | 2.7 - 5.5 | 68 | DTC | 0 | 0 | はい | 1 | No | No | No | No | -40 to +150°C | 16 | はい | 40 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | No | いいえ | 2 | 0 | No | 20 | 0 | 19 | 0 | いいえ | 0 | はい | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | Secure Boot,AES,TRNG | Single wire serial | 3 | |||
R7F124FPJ3AFB-C#BA0 circleアクティブ サンプル入手可能 |
N/A | Full Carton (Tray) | RL78 | RL78/F2x | F24 | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 256 | 16 | 24 | はい | 100 | LFQFP | 0.5 | 14 x 14 x 1.6 | 1 | 2.7 - 5.5 | 86 | DTC | 0 | 0 | はい | 1 | No | No | No | No | -40 to +105°C | 16 | はい | 40 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | No | いいえ | 2 | 0 | No | 20 | 0 | 19 | 0 | いいえ | 0 | はい | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | Secure Boot,AES,TRNG | Single wire serial | 3 | サンプルを入手, | |
N/A | Tape & Reel | RL78 | RL78/F2x | F24 | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 256 | 16 | 24 | はい | 100 | LFQFP | 0.5 | 14 x 14 x 1.6 | 1 | 2.7 - 5.5 | 86 | DTC | 0 | 0 | はい | 1 | No | No | No | No | -40 to +105°C | 16 | はい | 40 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | No | いいえ | 2 | 0 | No | 20 | 0 | 19 | 0 | いいえ | 0 | はい | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | Secure Boot,AES,TRNG | Single wire serial | 3 | |||
R7F124FPJ4AFB-C#AA0 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | Bulk (Tray) | RL78 | RL78/F2x | F24 | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 256 | 16 | 24 | はい | 100 | LFQFP | 0.5 | 14 x 14 x 1.6 | 1 | 2.7 - 5.5 | 86 | DTC | 0 | 0 | はい | 1 | No | No | No | No | -40 to +125°C | 16 | はい | 40 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | No | いいえ | 2 | 0 | No | 20 | 0 | 19 | 0 | いいえ | 0 | はい | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | Secure Boot,AES,TRNG | Single wire serial | 3 | 3.78558 | |
R7F124FPJ4AFB-C#BA0 circleアクティブ サンプル入手可能 |
N/A | Full Carton (Tray) | RL78 | RL78/F2x | F24 | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 256 | 16 | 24 | はい | 100 | LFQFP | 0.5 | 14 x 14 x 1.6 | 1 | 2.7 - 5.5 | 86 | DTC | 0 | 0 | はい | 1 | No | No | No | No | -40 to +125°C | 16 | はい | 40 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | No | いいえ | 2 | 0 | No | 20 | 0 | 19 | 0 | いいえ | 0 | はい | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | Secure Boot,AES,TRNG | Single wire serial | 3 | 3.79958 | サンプルを入手, |
N/A | Tape & Reel | RL78 | RL78/F2x | F24 | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 256 | 16 | 24 | はい | 100 | LFQFP | 0.5 | 14 x 14 x 1.6 | 1 | 2.7 - 5.5 | 86 | DTC | 0 | 0 | はい | 1 | No | No | No | No | -40 to +125°C | 16 | はい | 40 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | No | いいえ | 2 | 0 | No | 20 | 0 | 19 | 0 | いいえ | 0 | はい | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | Secure Boot,AES,TRNG | Single wire serial | 3 | 3.75603 | ||
N/A | Full Carton (Tray) | RL78 | RL78/F2x | F24 | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 256 | 16 | 24 | はい | 100 | LFQFP | 0.5 | 14 x 14 x 1.6 | 1 | 2.7 - 5.5 | 86 | DTC | 0 | 0 | はい | 1 | No | No | No | No | -40 to +150°C | 16 | はい | 40 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | No | いいえ | 2 | 0 | No | 20 | 0 | 19 | 0 | いいえ | 0 | はい | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | Secure Boot,AES,TRNG | Single wire serial | 3 | |||
N/A | Tape & Reel | RL78 | RL78/F2x | F24 | RL78 | RL78-S3 | No | No | 16 | 256 | 16 | 24 | はい | 100 | LFQFP | 0.5 | 14 x 14 x 1.6 | 1 | 2.7 - 5.5 | 86 | DTC | 0 | 0 | はい | 1 | No | No | No | No | -40 to +150°C | 16 | はい | 40 | 0 | はい | はい | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | No | いいえ | 2 | 0 | No | 20 | 0 | 19 | 0 | いいえ | 0 | はい | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | いいえ | No | 0 | Secure Boot,AES,TRNG | Single wire serial | 3 |
Explore the benefits that RL78/F2x MCUs bring to smart actuators and sensors.
RL78/F24で誰でも簡単にセキュリティ機能を学び、開発できるソリューションをリリース! | ブログ | 2023年11月27日 |
車載16ビットマイコンRL78向け初のセキュリティソリューションがデビュー! | ブログ | 2022年9月30日 |
RL78/F24を搭載したモータ開発制御向けルネサス・スタータキットをリリース | ブログ | 2022年7月4日 |