メインコンテンツに移動

概要

説明

RL78/F24スタータキットにはRL78/F24ターゲットボード「RTK7F124FPC01000BJ」とプログラミング機能付きルネサスエレクトロニクス製オンチップ・デバッグ・エミュレータ「E2 Lite」が含まれています。

このランディングページで入手可能なソフトウェアとともに、すべてのマイクロコントローラの動作評価を直接開始することができます。

特長

  • ターゲットボード「RTK7F124FPC01000BJ」は、100ピンのRL78/F24デバイスと256kBのコードフラッシュメモリ、16kBのデータフラッシュメモリ、24KBのRAMを搭載。 4MHz発振子と32.768kHz発振子を搭載。 フラッシュメモリプログラミングとオンチップ・デバッグ(TOOL0ピンを使用)をサポート。
  • E2 Lite OCDエミュレータ(HW – OCDおよびフラッシュプログラマ)
  • 評価版開発ツールは、ランディングページから入手可能。
    • IAR EWRL78 KickStart版
    • CS+ for CC評価版
    • RL78スマート・コンフィグレータ
    • Renesas Flash Programmer
  • マニュアル、クイックスタートガイド、ソフトウェアサンプルはランディングページから入手可能。

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール ログインしてダウンロード PDF 519 KB
マニュアル-開発ツール PDF 228 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 132 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.09 MB English
パンフレット PDF 567 KB English , 简体中文
マニュアル-開発ツール PDF 5.89 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.24 MB English
ガイド PDF 1.33 MB English
アプリケーションノート PDF 501 KB English
9件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
RL78 スマート・コンフィグレータ
「ソフトウェアを自由に組み合わせられる」をコンセプトとしたRL78ファミリ向けユーティリティ。ミドルウェアとドライバのインポートや端子設定機能でシステムへのルネサス製ドライバの組み込みを容易にします。
Solution Toolkit ルネサス
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
IAR Embedded Workbench for Renesas RL78
IAR Embedded Workbenchは、自動車アプリケーションを作成するための強力かつ最先端の最適化技術を備えた統合開発ツールであり、RL78 デバイスに対して広範なサポートを提供します。
IDE and Coding Tool IAR Systems
5件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
アップデート-統合開発環境 ログインしてダウンロード ZIP 777.14 MB English
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 4.92 MB English
アップデート-統合開発環境 ログインしてダウンロード ZIP 3.10 MB English
アップデート-統合開発環境 ログインしてダウンロード ZIP 3.25 MB English
5件

サンプルコード

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター