メインコンテンツに移動

RL78 車載向け低消費電力16ビットMCU

16ビットマイクロコントローラ RL78/Fシリーズは、AEC-Q100認定されており、超低消費電力を実現します。幅広い製品ポートフォリオにより、8KB~512KB Flashメモリ、0.5KB~32KB RAM、および20ピン~144ピン(QFN、LQFP、SSOPパッケージ)をカバーし、その豊富なラインアップの中からアプリケーションへの最適な選択を可能とします。主な特長としては、Max.150°C まで対応可能な動作周囲温度(RL78/F13、F14、F23、F24)、BLDC/FOCモータ制御、CAN/CAN FD、LIN、UART、CSI、I2C インタフェース、ラインアップ内でのハードウェアとソフトウエアの互換性、および広範囲なエコシステムを備えています。RL78/F23、F24は、モータ制御性能をさらに向上させるための追加ハードウェア(Application Accelerator Unit)を内蔵しています。

さらに、RL78/D1Aは、最大4チャネルのステッピング・モータ・ドライバと、最大216セグメントのLCDコントローラを装備しています。

これらの革新的なMCUは、あらゆる種類の、高い信頼性を必要とする車載アクチュエータやセンサのほかにも、ボディやインスツルメントクラスタのローエンドエリアECUに最適です。

プロダクトセレクタ: RL78 車載向け低消費電力16ビットMCU

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 12.04 MB English
カタログ PDF 9.16 MB
カタログ PDF 10.05 MB English , 简体中文
パンフレット PDF 892 KB
4件

ビデオ&トレーニング

ツール&リソース