メインコンテンツに移動

概要

説明

HIP2211は100V、3Aソース、4Aシンクの高周波ハーフブリッジNMOS FETドライバです。HIP2211は標準のHI/LI入力を備え、HIP2101やISL2111などルネサスの一般的なブリッジドライバとピン互換性があります。6V~18Vの広い動作電源範囲とハイサイドブートストラップダイオードの内蔵により、100VハーフブリッジアプリケーションでのハイサイドおよびローサイドNMOSの駆動をサポートします。

この3Aソース、4Aシンクのドライバは高速な15ns(標準)の伝搬遅延と2ns(標準)の遅延マッチングを実現しており、高周波スイッチング・アプリケーションに最適な製品です。VDDとブートUVLOにより低電圧動作の際も保護されます。

HIP2211は、8Ld SOIC、8Ld 4x4mm DFN、10Ld 4x4mm TDFNパッケージで提供されます。

特長

  • ISL2111、HIP2101の8Ld SOIC、8Ld DFN、10Ld TDFNパッケージ互換
  • 最大電圧115VDCのブートストラップ電源はハーフブリッジの100Vをサポート
  • NMOS FET用3Aソース/4Aシンク・ゲート・ドライバ
  • 高速伝搬遅延とマッチング:15ns(標準)の遅延、2ns(標準)のマッチング
  • 0.5Ω(代表値)のブートストラップ・ダイオードを内蔵
  • 広い動作電圧範囲: 6V~18V
  • VDDおよびブート時の低電圧ロックアウト(UVLO)
  • 堅牢なノイズ耐性:入力での広いヒステリシス、HSピンは最大-10V(連続)までを許容
  • HI/LI入力 3.3Vロジック対応(VDD電圧許容範囲内)

製品比較

アプリケーション

  • テレコム用ハーフブリッジ/フルブリッジDC/DCコンバータ
  • 3相BLDCモータドライバ; Hブリッジモータドライバ
  • 2スイッチフォワードコンバータ、アクティブクランプコンバータ
  • 多相PWM DC/DCコントローラ
  • D級アンプ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 593 KB
カタログ PDF 13.27 MB English
製品変更通知 PDF 156 KB
製品アドバイザリ PDF 414 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.23 MB
マニュアル-開発ツール PDF 1.09 MB
ホワイトペーパー PDF 295 KB
アプリケーションノート PDF 576 KB
8件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PEオフラインシミュレーションツール
iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
Simulator ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 1022 KB
ソフトウェア/ツール-その他 XLSX 92 KB
PCB設計ファイル ZIP 933 KB
3件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター