メインコンテンツに移動

概要

説明

The RAA211320 is an integrated 30V, 2A synchronous buck regulator with current mode constant on-time (COT) control. The RAA211320 features comprehensive protection including input undervoltage lockout (UVLO), overcurrent protection (OCP), output undervoltage protection (OUVP), and over-temperature protection (OTP).

特長

  • 4.5V to 30V input supply range
  • Up to 2A output current
  • Integrated high-side (125mΩ) and low-side (75mΩ) MOSFETs
  • 400μA quiescent current
  • Minimum on-time of 70ns & Minimum off-time of 225ns
  • 0.765V reference voltage with 2% accuracy
  • PFM mode under light load condition 
  • Current mode Constant On-Time (COT) control with internal compensation
  • Internal 0.8ms soft start time
  • Protection: Low-Side Overcurrent (LSOC) limit, input Undervoltage Lockout (UVLO), Over-Temperature Protection (OTP), Output Undervoltage Protection (OUVP) with Hiccup Mode
  • Accurate EN threshold 
  • 6 LD TSOT23 package

製品比較

アプリケーション

  • General purpose
  • Industrial power supplies
  • Embedded systems and I/O supplies

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 5.23 MB
その他資料 XLSX 142 KB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PEオフラインシミュレーションツール
iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
Simulator ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

Compact Buck Regulators with COT Control

Renesas’ RAA211230/320 family of synchronous buck regulators are integrated with current mode constant on-time (COT) control which enables fast transient response while shrinking the output filter size. Visit renesas.com/cot-regulators to learn more about how these high performance, compact and pin-compatible COT regulators will make designing your power supply easy!