メインコンテンツに移動

概要

説明

The RTKA211320DE0030BU board evaluates the RAA211320, a DC/DC synchronous step-down regulator with current mode Constant On Time (COT) control. The RAA211320 supports a wide input voltage range (from 4.5V to 30V) and adjustable output voltage. It delivers up to continuous 2A output current.

特長

  • Simple and flexible design
  • Input voltage range: 4.5V to 30V
  • Output voltage: 3.3V
  • Up to 2A output current capability
  • Operating temperature range: -40°C to +125°C

アプリケーション

  • General purpose POL
  • Industrial power supplies
  • Embedded systems and I/O supplies

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.41 MB
その他資料 XLSX 142 KB
2件

製品選択

適用されたフィルター