メインコンテンツに移動

低コストデジタルインスツルメントクラスタ

概要

説明

ルネサスは、マイクロコントローラ(MCU)とビデオ信号プロセッサ(VSP)スケーラを使用した低コストのデジタルインストルメントクラスタおよびHVACディスプレイソリューションを提供しています。

このシステムのメリット

  • 1つの設計で複数のディスプレイ解像度の開発を簡素化
  • 複数のディスプレイサイズと解像度に対応する簡単にスケーラブルなクラスターグラフィックス
  • 車載環境での消費電力に最適化された完全なシステム・ソリューション設計
  • RH850車載用マイコンで1つの解像度でクラスタグラフィックスを生成し、RAA278840 LCDコントローラを使用して異なる解像度に簡単に拡張
  • RAA278840を使用して、8インチLCDパネル用に作成された1280x480解像度のプライマリクラスターグラフィックスを1920x720にアップスケールし、プレミアムトリム車両モデルの12.3インチパネルアップグレードオプションをサポート
  • 「高速ブート」にRAA278840を使用して、イグニッション時にわかりやすいランプを表示し(<500msでオンスクリーンディスプレイ(OSD)からRAA278840を表示)、MCUソフトウェアが適切に起動する時間を確保

製品比較

アプリケーション

  • インストルメントクラスター
  • 車載インフォテインメントシステム(IVI)
  • コックピットシステム

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
AS-232 AS232 AS232 AS232 Primary Regulator Primary Regulator Primary Regulator 12V Battery Battery Battery Battery Battery Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery Connector Line.410 Sheet.138 Double arrow.2150 Double arrow.2166 1080 (Max) 1080 (Max) 1080(Max) 1920 (Max) 1920 (Max) 1920 (Max) LVDS (1 OR 2 CH) LVDS (1 OR 2 CH) LVDS (1 OR 2 CH) Connector Arrow.153 Connector Line.155 Connector Arrow.157 VSP VSP VSP Connector Arrow.159 UART 1 UART UART Connector double arrow.149 LIN 1 LIN LIN Connector double arrow.148 CAN 1 CAN CAN Connector double arrow.147 QSPI 1 QSPI QSPI Connector double arrow.146 Connector double arrow.151 DRAM DRAM DRAM Connector double arrow Connector Arrow TFT PMIC TFT PMIC TFT PMIC Connector Arrow.156 Backlight LED Driver Backlight LED Driver Backlight LED Driver Connector Line Sheet.169 SPI Flash SPI Flash SPI Flash Connector double arrow.152 Connector Arrow.156 Connector Arrow.171 TTL or LVDS 1024 x 1024 (Max) TTL or LVDS 1024 x 1024 (Max) TTL or LVDS1024 x 1024(Max) MCU MCU MCU MCU VCC VCC VCC UART 2 UART UART LIN 2 LIN LIN CAN 2 CAN CAN QSPI 2 QSPI QSPI I2C I2C I2C DBSC DBSC DBSC LVDS LVDS LVDS
Exiting Interactive Block Diagram