メインコンテンツに移動

概要

説明

RH850/D1Mマイコンは最大5 MB・フラッシュメモリ、最大3.5 MB・内蔵RAM、ステッピングモーターのコントローラ/ドライバ、サウンド・ジェネレータを内蔵した製品をラインアップし、2D GPU、スプライトエンジン、JPEGユニット、HUD(Head UP Display)等歪調整のためのワーピングエンジンおよびRAMラッパー付きビデオRAMを搭載しており、ミドルレンジまたはハイレベルな2D描画が可能なインスツルメン トクラスタに最適なマイコンです。 さらにDDR2までの外部メモリインタフェースをサポートしています。

特長

  • CPU: G3M core, Max. 240MHz
  • Voltage: 2.7V to 5.5V
  • Package: 272 to 484-pin BGA, 176-pin LFQFP
  • Memory: SRAM Max. 512KB, Program Flash Max. 5MB
  • Stepping motor controller/driver with zero point detection
  • Sound generator
  • Display controller
  • JPEG decoder
  • Warping Engine
  • Max. 3.1Mbyte Video RAM with RAM wrapper
  • PWM: PWM Output x 72
  • Analog function: 12-bit A/D Converter (ch) x Max. 20
  • On-chip Oscillator Freq. (MHz): 8 MHz, Low Speed: 240 kHz
  • Others: PLL, RTC, Power-On Reset

製品比較

アプリケーション

  • Instrument Cluster

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
Green Hills Multi
統合開発環境MULTIは、組み込みアプリケーションとリアルタイムアプリケーションの迅速な開発、デバッグ、テスト、最適化する統合開発環境です。Green Hills Optimizing Compilersは、C, C++, Adaコードから最小かつ最速のコードを生成します。
IDE and Coding Tool Green Hills Software LLC
Green Hills MULTI Device-Support-Packages
Green Hills MULTI Device-Support-Packages include all device specific files to be used with the MULTI IDE.
IDE and Coding Tool ルネサス
Renesas Graphics Library (RGL)
RGL is a library for graphics related functions of RH850/D1M.
Imaging ルネサス
コードフラッシュライブラリ
コードフラッシュメモリ書き換えライブラリ(78Kファミリ コードフラッシュ用EEPROMエミュレーションライブラリ含む)
Self Programming Library (Flash Library) ルネサス
データフラッシュライブラリ
データフラッシュメモリ書き換えライブラリ(RL78ファミリ データフラッシュ用EEPROMエミュレーションライブラリ含む)
Self Programming Library (Flash Library) ルネサス
Renesas MCAL
Renesas' MCAL (Microcontroller Abstraction Layer) software drivers can be obtained as a stand-alone software package.
Software Package ルネサス
8件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 428.12 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 5.40 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 125.46 MB
ライブラリ ログインしてダウンロード ZIP 1.71 MB
ライブラリ ログインしてダウンロード ZIP 1.69 MB
デバイスファイル - パートナーツール ログインしてダウンロード ZIP 81.95 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 1.22 MB English
7件

サンプルコード

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター