概要
説明
この電源デザインは、USB Power Delivery(PD)3.2 Extended Power Range(EPR)規格に準拠した安定な240W出力を提供します。 多様な電源要件に対応し、さまざまなポータブル電子機器にUSB Type-Cユニバーサル充電器の使用を義務付けるヨーロッパの規制に準拠しています。
このシステムのメリット:
- USB仕様(48V/5A)に準拠した最大電力を供給し、要求の高いデバイスに対して信頼性と安定した電力を確保します。
- ゼロ電圧スイッチング(ZVS)は、スイッチング損失を最小限に抑え、高効率(28V、5Aで94%以上)を実現します。
- 電力密度の向上により、サイズと重量が削減され、熱管理が改善されます。
製品比較
アプリケーション
- ノート PC
- 電動工具
- 電動自転車
- Type-C電源対応非モバイル携帯機器
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動SuperGAN FET
製品
PFC Control
製品
AC/DC Controller
製品
Rectifier
製品
USB PD 3.1 Protocol
製品
Photocoupler
製品
Photocoupler
製品
SuperGAN FET
SuperGAN FET
Exiting Interactive Block Diagram