メインコンテンツに移動

概要

説明

iW676デジタル同期整流器は、ルネサスの複数の一次側コントローラとともに使用することで、RapidCharge™や直接充電アプリケーションなど、スマートフォンやタブレット向けの高電力密度、低BOMコストのアダプタに必要な高効率を提供します。

iW676は、独自のデジタルアダプティブターンオフ制御技術により、ニ次側パラレルショットキーダイオードをMOSFETに置き換え、高電力密度化と低コストを実現しました。 iW676は、従来の同期整流器よりも高効率で、置き換えられるダイオードよりも高効率です。

iW676は、最大12Vまでのアプリケーションおよび3Vまでの直接充電において、最小限のBOMコストになるように最適化されています。 また、ルネサス独自のAVP(Active Voltage Positioning: アクティブ電圧ポジショニング)制御を搭載し、超高速DLR(Dynamic Load Response: 動的負荷応答)を実現し、ピンや外付け部品の追加なしに、トラベルアダプタ全体の無負荷時消費電力を20mWまで低減するオプションも用意しています。

iW676のDiaSIM™シミュレーションモデルを用意しています。 詳細やダウンロード先については、DiaSIMのページをご覧ください。

特長

  • 25V出力
  • 12Vまでのアプリケーションで最小BOMコストを実現するために最適
  • 3Vまでの直接充電アプリケーションに最適
  • VINピンの広い動作電圧: 25Vまで
  • AVP(Active Voltage Positioning: アクティブ電圧ポジショニング)制御オプション:
    • トラベルアダプタの無負荷時消費電力は20mWと低消費電力
    • 超高速動的負荷応答
    • 追加ピンや外付け部品不要
  • 並列ショットキーダイオード削減
    • 高効率、低BOMコスト
  • iW1781, iW1782, iW1780H, iW1602, iW1702, iW1797, iW1799など、ルネサス1次側コントローラと互換性あり
  • 小型、SOT23 6ピンパッケージ

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
DiaSIM™ Simulation Models
DiaSIM simulation models let the user test and validate AC/DC power supply designs prior to prototyping.
Simulator ルネサス
1件

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター