ルネサスは、オフラインAC/DCや-48Vテレコム入力DC/DCコンバータなど、絶縁トランスを要するスイッチモードDC/DCおよびAC/DC電源用に開発されたPWMコントローラを広範に用意しています この幅広いコントローラとコンバータのポートフォリオには、シングルエンドおよびダブルエンドの絶縁PWMコントローラと、ゼロ電圧スイッチング(ZVS)フルブリッジコントローラが含まれています。

以下のテーブルから、次の絶縁電源プロジェクトに最適な製品を特定します。

トポロジ特性フライバックフォワード(2スイッチ)アクティブ・クランプフォワードプッシュプルハーフブリッジフルブリッジZVSフルブリッジ(テレコム)ハードSW
推奨電力レベル<150W120W~200W120- 400W100W~500W150W~500W>400W>400W
効率最小
~70-80%

~ 80-90%

85~92%

~ 85-93%

~ 95%+

~ 95%+

~ 95%+
推奨デバイスISL884x
ISL672x
ISL672xISL6726ISL6741ISL674xISL675xISL674x
PFCステージISL673x
コスト
伝達関数 = Vout/Vin(Ns/Np)*D/(1-D)(Ns/Np)*D(Ns/Np)*D2*(Ns/Np)*D(Ns/Np)*D2*(Ns/Np)*D2*(Ns/Np)*D
高い入力電圧バイアス電源に最適2スイッチフォワードに最適最適非推奨最適最適最適
最大デューティ・サイクル< 100%50%未満(アクティブ・クランプ70%使用時)70%各50%未満各50%未満各50%未満各50%未満

ファミリバリュー

  • 最小パッケージのAC/DCソリューションを備えたフルファミリ
  • 独自の出力電流センシング方式
  • 独自のブリックウォールOCP保護機能
  • 独自のフルブリッジゼロ電圧スイッチング(ZVS)制御方式
  • 最適化された/調整可能なデッドタイム制御

アプリケーション

  • AC/DC電源
  • ブリックコンバータ
  • 力率補正(PFC)ボード
  • AC/DCアダプタ

カテゴリ

ゼロ電圧スイッチング(ZVS)フルブリッジコントローラ
高性能・小ピンのZVS (ゼロ電圧スイッチング)フルブリッジPWMコントローラ
ハーフブリッジコントローラとハードスイッチ型フルブリッジコントローラ
ハーフブリッジ、フルブリッジ、プッシュプル構成の電力変換向けコントローラ
フライバックコントローラとフォワードコントローラ
フライバック、フォワード、及び汎用スイッチモード電源向け電流モードPWMコントローラ
力率補正(PFC)コントローラ
最大2kWのユニバーサルライン入力を介したAC/DC電源システムに最適なPFCコントローラ
同期整流器コントローラ
既存のブリックアダプタより30%以上省スペースの65Wオーバー充電器
非絶縁型AC/DC降圧コンバータ
超低スタンバイ電力、低EMIを実現した700V非絶縁型AC/DCレギュレータ

プロダクトセレクタ: AC/DCおよび絶縁型DC/DCコンバータ

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント