概要
説明
スマートデバイスやウェアラブルの技術進歩により、ワイヤレス充電技術の需要が高まっています。革新的な製品に対する現代の消費者の期待に応え、手間なくすっきりとした電力供給により使い勝手を向上させます。
この小型バッテリ駆動デバイス用のユニバーサルワイヤレス充電器は、近距離無線通信(NFC)技術を使い業界をリードするルネサスのNFCトランスミッタを搭載しています。 デバイス間でのシームレスな互換性を確保し、スマートウォッチ、フィットネストラッカ、医療用センサ、IoTデバイスなどのアプリケーションに最適で、幅広い最新の電子機器に信頼性が高く便利な電源ソリューションを提供します。
このシステムのメリット:
- NFCワイヤレス充電(WLC)電力伝送であらゆるNFCデバイスを充電するためのユニバーサル互換性。
- NFCリスナのシステムオンチップ(SoC)と組み合わせることで、効率的な電力伝送とアンテナ設計の柔軟性が得られます。
- 直接アンテナ接続によるシンプルな設計と、電磁両立性(EMC)CE/FCC準拠を少ない部品点数で対応。
- USB経由の電流、電圧、温度センシングによるリモート管理のためのリアルタイム監視。
製品比較
アプリケーション
- スタイラス
- スマートリング
- スマートグラス
- ウェアラブルデバイス
- 補聴器
- 医療用センサ
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動LDO
製品
MCU
製品
Power Monitor
製品
NFC 1W Charger
製品
Current Sense Amp
製品
Buck-Boost
製品
Exiting Interactive Block Diagram