High-Efficiency Buck-Boost Regulators with 4.1A Switches Evaluation Board
The ISL91107IIN-EVZ and ISL91107IIA-EVZ platforms allow quick evaluation of the high-performance features of the ISL91107 buck-boost regulator. The ISL91107IIA-EVZ...
ISL91107は高集積昇降圧スイッチング・レギュレータで、安定化出力電圧を上回る入力電圧または下回る入力電圧を許容します。 他の降圧-昇圧レギュレータとは異なり、大きな出力外乱を起こすことなく、レギュレータが自動的に操作モード間を移動します。
このデバイスは最大2Aの出力電流(PVIN = 2.8V、VOUT = 3.3V)を供給可能で、完全同期4スイッチアーキテクチャにより優れた効率を提供します。 無負荷時の消費電流はわずか45μAなので、軽負荷条件下での効率も最適化されます。
ISL91107はスタンドアロン・アプリケーション向けに設計されており、3.3Vの固定出力電圧または外付け抵抗分圧器付きの可変出力電圧をサポートします。 外付け抵抗分割回路の利用により、出力電圧範囲1V~5.2Vまで対応しています。
ISL91107は、必要なインダクタは1個で、外付け部品もごくわずかです。 電源ソリューションのサイズは、2.15mm x 1.51mmのWLCSPと2.5MHzのスイッチング周波数によって最小限に抑えられ、外付け部品のサイズをさらに削減します。 また、ISL91107IRは3x4 20 Ld TQFNパッケージで供給されます。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 974 KB | |
製品変更通知 | PDF 109 KB | |
ホワイトペーパー | PDF 525 KB English , 简体中文 | |
アプリケーションノート | PDF 592 KB | |
4件
|
The ISL91107IIN-EVZ and ISL91107IIA-EVZ platforms allow quick evaluation of the high-performance features of the ISL91107 buck-boost regulator. The ISL91107IIA-EVZ...
The ISL91107IIN-EVZ and ISL91107IIA-EVZ platforms allow quick evaluation of the high-performance features of the ISL91107 buck-boost regulator. The ISL91107IIN-EVZ...
The ISL91107IRA-EVZ platform allows for a quick evaluation of the high-performance features of the ISL91107IR buck-boost regulator. The ISL91107IRA-EVZ is used to...
The ISL91107IRN-EVZ platform allows for a quick evaluation of the high-performance features of the ISL91107IR buck-boost regulator. The ISL91107IRN-EVZ is used to...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
How to Conserve Battery Power in IoT Devices | ブログ | 2020年10月12日 |