メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL91107IIN-EVZ and ISL91107IIA-EVZ platforms allow quick evaluation of the high-performance features of the ISL91107 buck-boost regulator. The ISL91107IIN-EVZ evaluates the ISL91107IIN featuring 3.3 Vout.

The ISL91107 is a high-current buck-boost switching regulator for systems using new battery chemistries in a 15 Bump WLCSP package. It uses Renesas' proprietary buck-boost algorithm to maintain voltage regulation while providing excellent efficiency and very low output voltage ripple when the input voltage is close to the output voltage.

特長

  • Small, compact design
  • Jumper selectable EN (enabled/disabled)
  • Jumper selectable mode (auto PFM/forced PWM)
  • Connectors, test points and jumpers for easy probing

アプリケーション

  • Smartphones and tablet PCs
  • Wireless communication devices
  • 2G/3G/4G power amplifiers

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 974 KB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 5.65 MB
1件

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター