メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL28022はシリアル・インタフェースを備えたハイサイド / ローサイド双方向のデジタル電流センスおよび電圧モニタです。電流と電圧をモニタし、その結果を計算された電力とともにデジタルで提供します。ISL28022は全入力範囲において、電圧と電流のモニタリングで0.3%未満の高精度を実現しています。デジタルパワーモニタは設定可能な障害閾値と測定可能なADCゲイン・レンジを備えています。0V~60Vの広範囲なコモンモード入力電圧に対応しており、最小限の外部回路で通信、自動車、産業用アプリケーションを扱うことができます。また、ハイサイドとローサイドの両方のグラウンド・センシング・アプリケーションに柔軟に対応します。ISL28022は平均消費電流がわずか700μAで、10Ld MSOPパッケージ、あるいは省スペースな16Ld QFNパッケージで提供されます。この製品は、-40℃から+125℃までの幅広い温度範囲で動作します。

特長

  • バス電圧センス範囲: 0V~60V
  • 16ビットΣΔADCで電流、電圧を監視
  • 電圧測定誤差: <0.3%
  • 電流測定誤差: <0.3%
  • 負のシステム電圧に対応
  • 過電圧 / 不足電圧および電流障害監視
  • I2C / SMBusインタフェース
  • 広いVCC範囲: 3V〜5.5V
  • ESD (HBM): 8kV
  • 高速I2C対応: 3.4MHz

製品比較

アプリケーション

  • ルータ、サーバ
  • DC/DC、AC/DCコンバータ
  • バッテリー管理 / 充電
  • 車載電源
  • 電力分配
  • 医療機器、試験装置

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PEオフラインシミュレーションツール
iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
Simulator ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 145.10 MB
ライブラリ EXE 17.24 MB
ライブラリ EXE 17.59 MB
ライブラリ ZIP 7.43 MB
PCB設計ファイル ZIP 1.09 MB
5件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター