ルネサスの電流検出アンプ・ポートフォリオは、アナログ出力の電流検出アンプと、デジタル出力のデジタル電源モニタ(DPM)の2つの特長があります。
電流検出アンプ(電流シャントアンプとも呼ばれる)は、外付け部品を取り込んで、電源レールに流れる電流に比例した電圧を出力する特殊用途のオペアンプです。 これらのアンプは、「検出抵抗器」を利用して、パワーレールの負荷電流を低電圧に変換し、その電圧を電流検出アンプによって増幅します。 ルネサスは、単方向のハイサイドおよびローサイド電流検出アンプを提供します。
デジタル電源モニタは、電圧モニタと同様に、ハイサイド、ローサイド、双方向の電流モニタを提供し、オンボードのA/Dコンバータを使用してデジタルフィードバックを提供する統合ソリューションです。 ルネサスの堅牢で高精度なデジタル電源モニタ(DPM)ファミリは、高いコモンモード電圧のサポート、フル双方向機能、ハイサイドおよびローサイドデジタル電流検出、高速割り込みとシリアルインターフェースを備えた電圧モニタなど、高レベルの統合ソリューションとさまざまな機能を提供します。