メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL28023はシリアル・インタフェースを備えたハイサイド / ローサイド双方向のデジタル電流センスおよび電圧モニタです。電流と電圧をモニタし、その結果を計算された電力とともにデジタルで提供します。ISL28023は電圧と電流のモニタリングにおいて、0.05%という高い精度を実現しています。補助入力は追加の電力モニタ機能を提供します。VCC電源は外部供給または内部レギュレートが可能で、これによりISL28023は0V~60Vのコモンモード入力電圧範囲に対応します。この広いレンジにより、最小限の外部回路で通信、自動車、産業用アプリケーションに対応することができます。8ビット電圧DACはDC/DCコンバータの出力電圧マージンを可能にします。障害表示にはバス電圧ウィンドウと過電流高速障害ロジック表示が含まれます。ISL28023のシリアル・インタフェースはPMBus互換で、1.2Vの電圧まで動作します。平均消費電流はわずか800μAで、24Ld QFN 4mmx4mmの省スペース・パッケージで提供されます。この製品は、-40℃から125℃までの産業用温度範囲において動作します。

特長

  • バス電圧センス範囲: 0V〜60V
  • 電圧ゲインエラー: 0.05%
  • 電流ゲインエラー: 0.05%
  • 内部温度センサー精度: +1.0°C
  • ハイサイドまたはローサイド(RTN)センシング
  • 双方向電流センシング
  • 補助低電圧チャンネル
  • ∆∑ADC、16ビットネイティブ分解能
  • プログラマブルな平均化モード
  • 内部3.3Vレギュレータ
  • 内部温度検知
  • 過電圧/不足電圧/電流障害監視、500nsの検出遅延時間
  • 8ビット電圧出力DAC
  • 1.2V電源に対応するI2C/SMBus/PMBusインターフェース

製品比較

アプリケーション

  • データ処理サーバ
  • 直流配電
  • 通信機器
  • 携帯通信機器
  • DC/DC、AC/DCコンバータ
  • 多くのI2C DAC、ADCのアラートアプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PEオフラインシミュレーションツール
iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
Simulator ルネサス
PowerNavigatorソフトウェア
PowerNavigatorソフトウェアにより、USBインタフェースのPC上で、複数のデジタルDCデバイスへの設定とモニタリングを容易にできます。
Monitor Debugger/RAM Monitor ルネサス
2件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 145.10 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 120.25 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 96.49 MB
PCB設計ファイル ZIP 1.62 MB
ライブラリ EXE 26.24 MB
ライブラリ ZIP 7.43 MB
6件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター