メインコンテンツに移動

概要

説明

QCIOT-5APWRPOCZボードは、ISL28023高精度デジタル・パワー・モニタ(DPM)を搭載したRAA211651 60V 5Aの低静止電流統合スイッチング・レギュレータの迅速な開発、試作を可能にします。 ISL28023 DPMは、マージニングを使用してRAA211651のレギュレータ出力を測定および制御するように設計されています。

このボードは、オンボード・センサが適合するコネクタを使用して必要なMCU評価キットに接続できるように、標準のPmod™タイプ6A(拡張I²C)接続を提供します。 QCIOT-5APWRPOCZは、ボードの両側にPmodコネクタを備えているため、追加のタイプ6/6Aボードをデイジーチェーン接続ソリューションで、同じMCUのPmodコネクタ上の複数のデバイスと接続できます。

特長

  • 入力電源範囲 4.5V〜60V
  • 調整可能な出力電圧(0.8V〜3.3V)
  • 可変負荷電流、最大5A
  • デルタシグマADC、16ビットネイティブ分解能
  • 効率レポートによるシステム電圧/電流監視
  • 過電圧/低電圧および電流フォルト監視、検出遅延500ns
  • 標準化されたタイプ6A Pmodコネクタは、I²C拡張インターフェースをサポートします
  • デュアルコネクタはデイジーチェーン接続のため、信号のパススルーが可能
  • e² studioでのソフトウェアサポートは、ワンクリックのコード生成で開発時間を最小限に抑えます。

アプリケーション

  • DC 電源分配
  • 産業用およびコンピューティング用ポイント・オブ・ロード(PoL)
  • プログラマブル・ロジック・コントローラ
  • アラート・アプリケーション搭載、I²C DAC および ADC
  • クイックコネクト IoT

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 11.99 MB
回路図 PDF 3.13 MB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 9.68 MB
1件

サンプルコード

Lab on the Cloud

製品選択

適用されたフィルター