High Precision Digital Power Monitor Evaluation Kit
The ISL28025EVKIT1Z digital power monitor evaluation kit demonstrates the functionality of the ISL28025 bidirectional high-side and low-side digital current sense and...
ISL28025はシリアル・インタフェースを備えたハイサイドおよびローサイドの双方向デジタル電流センスおよび電圧モニタです。電源の電流と電圧をモニタし、その結果を計算された電力とともにデジタルで提供します。ISL28025は電圧と電流のモニタリングにおいて、0.1%未満の高い精度を実現します。VCC電源は外部供給または内部レギュレートが可能で、0V~60Vのコモンモード入力電圧範囲に対応します。この広いレンジにより、最小限の外付け回路で通信、自動車、産業用アプリケーションを扱うことができます。8ビット電圧DACによりDC/DCコンバータの出力電圧マージンを可能にします (20ピンQFN)。障害表示には、バス電圧ウィンドウと過電流高速障害ロジック表示が含まれます。ISL28025はモニタリング用に温度センサを内蔵しています。シリアル・インタフェースは、PMBus互換で、1.2Vまで動作します。平均消費電流はわずか1.3mAで、省スペースな16ボールWLCSPパッケージで提供されます。また、20リードのQFN 4x4 (1.85SQmm EPAD)パッケージも用意しています。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
iSim:PEオフラインシミュレーションツール iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
|
Simulator | ルネサス |
PowerNavigatorソフトウェア PowerNavigatorソフトウェアにより、USBインタフェースのPC上で、複数のデジタルDCデバイスへの設定とモニタリングを容易にできます。
|
Monitor Debugger/RAM Monitor | ルネサス |
2件
|
The ISL28025EVKIT1Z digital power monitor evaluation kit demonstrates the functionality of the ISL28025 bidirectional high-side and low-side digital current sense and...
AS025-HVPAKキットは、Pmod™上のHVPAK™プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスの実装であり、ユーザが任意のMCU/MPUを使用してHVPAKモータドライブを制御および構成する柔軟性を提供します。 単体のモータドライブとしても使えるように、複数の保護回路が実装されています。 モータは...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター