メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL80102とISL80103は、それぞれ2Aと3Aの出力電流で仕様が規定されている低電圧、大電流の単一出力LDOです。 これらのLDOは2.2V~6V の入力電圧で動作し、調整可能な VOUT バージョンでは 0.8V~5.5V の出力電圧を提供できます。その他のカスタム電圧オプションは、ご要望に応じてご利用いただけます。 ソフトスタート・ピンの外付けコンデンサは、電流制限値未満の突入電流を必要とするアプリケーション向けに調整を行います。 ENABLE機能により、デバイスは低静止電流シャットダウン・モードに移行できます。 この製品ファミリにはサブミクロンのBiCMOSプロセスが使用されており、クラス最高のアナログ性能と全体的な価値を提供します。 これらのCMOS(LDO)は、バイポーラLDOに比べて負荷の関数として消費する静止電流が大幅に低いため、より効率的で、より小さなフットプリントのパッケージが可能になります。 静止電流は、業界トップクラスの高速負荷過渡応答を可能にするためにわずかに妥協されているため、このカテゴリのLDOの合計ACレギュレーション帯域は低くなっています。

特長

  • セラミックコンデンサで安定
  • 2Aおよび3Aの出力電流定格
  • 2.2V〜6Vの入力電圧範囲
  • ライン、負荷、TJ = -40°C〜+125°Cで±1.8%のVOUT精度を保証
  • 3Aで120mVと非常に低いドロップアウト電圧(ISL80103)
  • 非常に高速な負荷応答
  • 優れたPSRR(Power Supply Rejection Ratio) 62dB
  • 49μVRMSの出力ノイズ
  • パワーグッド出力
  • 調整可能な突入電流制限
  • 調整可能な突入電流制限
  • 10 Ld DFNで利用可能

製品比較

アプリケーション

  • サーバ
  • 電気通信とネットワーキング
  • 医療機器
  • 計装システム
  • ルーターとスイッチャー

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.29 MB
製品変更通知 PDF 326 KB
製品アドバイザリ PDF 363 KB
製品変更通知 PDF 164 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
6件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PEオフラインシミュレーションツール
iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
Simulator ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター