メインコンテンツに移動
表示
表示

説明

AI/MLシステム開発を迅速に、多様なモデルを単体または複合で使える機能を持っています。 RAファミリ32ビットMCURA6M3 MCUをベースとした、マルチモーダルAI/MLソリューション向けのハードウェアプラットフォーム・キットです。

このハードウェアは、リアルタイム分析(Realtime Analytics)をサポートする様々なAI/MLモデルを、シングルまたはマルチモーダルで使用することが可能です。 ボードに搭載されているアナログマイクやカメラ、そして様々なセンサ(PMOD i/f)を繋ぎ組み合わせる事で、リアルタイム分析(Realtime Analytics)を可能にします。

リアルタイム分析(Realtime Analytics)には、Reality AI Softwareや、特定のユースケース向けにRenesas Ready Partner Networkのエコシステムパートナー達も対応しています。

このAIキットは、いくつかのアプリケーション例(Application Example)が搭載されており、評価とテストをすぐに実施できます。もちろん、エコシステムパートナーのAI/MLソフトウェアを使って、お客様自身のソリューションを新規開発できます。

特長

  • ハードウェアの特長
    • 最大6つのDigilent Pmod™ポート(SPI/UART/I2C)でセンサや周辺機器を接続できます。
    • カメラとアナログマイクのインタフェース。
    • イーサネットとCANインタフェース。
    • 外付けSDRAM(128Mbit)。
    • USBフルスピードデバイス対応。
    • 仮想COMポート機能を備えたSegger J-Link®オンボードデバッガ。
  • アドオンAI機能

アプリケーション

  • すべてのスマートセグメントにおけるエッジAIoTアプリケーション。
    • 農業
    • ホームオートメーション
    • 民生
    • 輸送・物流
    • ビルディング・オートメーション
    • ヘルスケア
    • 都市インフラ
    • 産業オートメーション
分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 1.10 MB
パンフレット PDF 683 KB
カタログ PDF 3.63 MB
回路図
ログインしてダウンロード ZIP 80.82 MB
クイックスタートガイド PDF 1.01 MB
マニュアル-開発ツール PDF 1012 KB
6件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
Reality AI Tools
Reality AI Tools®は、センサデータを自動的に探索し、最適化されたモデルを生成します。
Solution Toolkit ルネサス
RealityCheck™ AD for Industrial Anomaly Detection
RealityCheck™ AD is a ready-to-implement anomaly detection solution for monitoring factory and process-industry assets.
Solution Toolkit ルネサス
RealityCheck™ HVAC Solutions Suite
Complete framework for smart, self-diagnosing HVAC systems
Solution Toolkit ルネサス
RealityCheck Motor Toolbox
Advanced software toolbox enabling predictive maintenance and anomaly detection
Solution Toolkit ルネサス
Reality AI Utilities
ルネサスe² studio向けプラグインモジュール
Solution Toolkit ルネサス
6件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 314 KB
1件

適用されたフィルター

リセット1製品中の1
AI Solution Kit Demo Video with Reality AI Tools

See how to use the scalable Renesas AI Kits to evaluate and test the application examples and develop your own solutions using Reality AI Tools or other available ecosystem and AI/ML software.

ニュース&ブログ