RA6M3 AI開発キット
AI/MLシステム開発を迅速に、多様なモデルを単体または複合で使える機能を持っています。 RAファミリ32ビットMCUのRA6M3 MCUをベースとした、マルチモーダルAI/MLソリューション向けのハードウェアプラットフォーム・キットです。
このハードウェアは、リアルタイム分析(Realtime...
The QS3244 provides a set of eight high-speed CMOS TTL-compatible bus switches in a pinout compatible with 74FCT244, 74F244, 74ALS/AS/LS244 8-bit drivers. The low ON-resistance (5Ω) of the QS3244 allows inputs to be connected to outputs without adding propagation delay and without generating additional ground bounce noise. The QS3244 operates at -40 °C to +85 °C.
AI/MLシステム開発を迅速に、多様なモデルを単体または複合で使える機能を持っています。 RAファミリ32ビットMCUのRA6M3 MCUをベースとした、マルチモーダルAI/MLソリューション向けのハードウェアプラットフォーム・キットです。
このハードウェアは、リアルタイム分析(Realtime...
AI/MLシステム開発を迅速に、多様なモデルを単体または複合で使える機能を持っています。 RAファミリ32ビットMCUのRA4E1 MCUをベースとした、マルチモーダルAI/MLソリューション向けのハードウェアプラットフォーム・キットです。
このハードウェアは、リアルタイム分析(Realtime...
AIK-RA8D1 は、さまざまなモデルを単体または組み合わせて使用して、AI/ML システムの開発を高速化する機能を備えています。 RAファミリ32ビットMCUのRA8D1 MCUをベースとした、マルチモーダルAI/MLソリューション向けのハードウェアプラットフォーム・キットです。
このハードウェアは...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター