メインコンテンツに移動

概要

説明

RA8D1グループは、Arm® Cortex®-M85コアを搭載した32ビットマイコンで、ディスプレイを備えたアプリケーションに向けて、MIPI-DSIやパラレルLCDインタフェース備えています。480MHzで3,000CoreMarkスコアを超える画期的な性能を実現し、高解像度ディスプレイやカメラ入力を使用した画像AIアプリケーションに適した、優れたグラフィックス機能を提供します。 産業オートメーション、家庭用電化製品、スマートホーム、コンシューマ、ビル/ホームオートメーション、医療/ヘルスケアなどの市場分野において、多様で高い性能が要求されるディスプレイアプリケーションに対応可能です。

RA8D1は、高性能CM85コアと大容量メモリ、RGBパラレルおよびMIPI-DSIインタフェースを備えた高解像度対応TFT-LCDコントローラ、2D描画エンジン、16ビットカメラインタフェース、複数の外部メモリインタフェースを含む豊富な周辺機能を有しており、多様なグラフィックスおよび画像AIアプリケーションのニーズに対応できるよう最適化されています。用途に合わせて選択可能な176ピンと224ピンのパッケージ製品を用意しています。最新の暗号に対応したセキュリティIPはセキュアエレメント機能を提供し、イミュータブルストレージ、より改善されたセキュアブート、改ざん防止保護機能など、真に安全なIoTを実現するための様々なテクノロジを搭載しています。

RA8D1を使用した評価やシステム開発のため、ルネサスはFlexible Software Packageをはじめとした包括的なハードウェアおよびソフトウェア開発ツール環境を用意しています。

特長

  • Helium™ Mプロファイルベクタエンジン搭載480MHz Arm® Cortex®-M85
  • 1MBもしくは2MBのフラッシュメモリと1MBのSRAM(TCMを含む)
  • 32KB I/Dキャッシュと12KBデータフラッシュ
  • RGBパラレルおよびMIPI-DSI I/F対応グラフィックスLCDコントローラ
  • 2D描画エンジン、16ビットCEUカメラインタフェース
  • 32/16/8ビット外部メモリインタフェース(CS/SDRAM)
  • Armv8.1-Mアーキテクチャ、TrustZone® サポート
  • ルネサスセキュリティIP(RSIP-E51A)
  • FSBL(ファーストセキュアブートローダ)用オンチップイミュータブルストレージ
  • XIPおよびDOTF対応xSPI準拠のOctal SPI
  • USB 2.0ハイスピードおよびフルスピード
  • CAN-FD 2チャンネル
  • DMA搭載Ethernetコントローラ
  • 32ビットおよび16ビットタイマ、32ビット超低消費電力タイマ
  • 12ビットADコンバータ、12ビットDAコンバータ
  • 高速アナログコンパレータ
  • SCI(UART、簡易SPI、簡易I2C)、SDHI、シリアルサウンド
  • SPI/I2C/I3C通信インタフェース
  • 176ピンから224ピンのパッケージ展開

製品比較

アプリケーション

  • 産業用アプリケーション(産業用HMI、マシンビジョン)
  • コンシューマ製品(ビデオ・ドアベル、エクササイズ機器、防犯カメラ、家電製品)
  • スマートホーム/スマートビル(サーモスタット、セキュリティパネル、ホームハブ)
  • オフィスオートメーション(プリンタディスプレイ、QRコードリーダ、指紋スキャナ)
  • ヘルスケア(患者モニタ、血圧モニタ、画像機器)
  • 画像AIアプリケーション(人物検出、画像分類、物体検出)

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
SEGGER emWin GUI Library for Renesas RA Products
SEGGER's emWin graphics library is a ready-to-use solution that provides a versatile and professional GUI platform for creating interactive and high-quality graphical user interfaces on any type of display for the Renesas RA family.
Imaging SEGGER
ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display
Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU: RZ, RX, RA]
Solution Toolkit ルネサス
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
RA スマート・コンフィグレータ
RAスマート・コンフィグレータ(RA SC)はRAファミリMCUのソフトウェア(BSP、ドライバ、RTOSおよびミドルウェア)を構成できる、デスクトップアプリケーションです。このRA SCを使用することで、パートナー製IDEを使うことが可能になります。
Solution Toolkit ルネサス
PG-FP6
フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
統合開発環境 e² studio RAファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
SEGGER J-Link and J-Trace PRO
The J-Link debug probes offer full support for RZ Family MPUs. With their outstanding performance, robustness, and ease of use are widely recognized as the market-leading debug probes today.
Emulator SEGGER
IAR Embedded Workbench for Arm
IAR Embedded Workbench for Arm (EWARM) provides a complete development environment for Arm - including RA Family MCUs - generating fast, compact code and enabling you to take full control of your code.
IDE and Coding Tool IAR Systems
Arm® Keil® MDK
Arm® Keil® MDK is a comprehensive software development solution for Arm-based microcontrollers, including RA Family MCUs, containing all the components that you need to create, build, and debug embedded applications.
IDE and Coding Tool Arm® Keil® MDK Arm®
Reality AI Utilities
ルネサスe² studio向けプラグインモジュール
Solution Toolkit ルネサス
カメラ対応開発支援ツール QE for Camera
Renesas製ディスプレイコントローラのカメラ入力機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能]
Solution Toolkit ルネサス
Security Key Management Tool
ルネサスのセキュリティIPを使用した鍵管理システムに対応した、鍵のラッピングツール ユーザアプリケーションやデバイスライフサイクル管理(DLM)の鍵の、安全なインストールや更新を実現します。
Solution Toolkit ルネサス
15件

サンプルコード

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

RA8 Series Evaluation Kits Demo Overview

Watch an unboxing and overview of the RA8 series evaluation kits, including several example projects. The RA8 series kits can help you quickly develop proofs of concept for resource-constrained AIoT edge and endpoint devices.