メインコンテンツに移動

概要

説明


Renesas製ディスプレイコントローラのカメラ入力機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツールです。RZファミリとRAファミリに対応します。
本製品は、統合開発環境e² studioの拡張機能です。
本製品は、無償で提供します。

特長

  • カメラ入力信号のタイミング調整が簡単
  • カメラモジュールの動作も簡単に変更可能
  • カメラ取り込み画像のデバッグもサポート
  • 設定値を実際のカメラおよびディスプレイで表示確認
  • ヘッダファイルを生成し、プロジェクトにそのまま組込み
  • Learn More

リリース情報

製品名最新Ver.リリース日ターゲットデバイス(Note1)詳細ダウンロード動作環境
QE for Camera[RZ]V1.1.12020/04/07RZファミリリリースノート参照ダウンロードe² studioプラグイン
動作環境
QE for Camera[RA]V1.0.02025/01/24RAファミリリリースノート参照ダウンロード

インストール方法 >>

ターゲットデバイス

ダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 22.24 MB English
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 2.49 MB English
2件

ドキュメント

分類 タイトル 日時
ツールニュース-リリース PDF 457 KB English
リリースノート PDF 869 KB English
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 319 KB
ツールニュース-リリース PDF 480 KB English
ツールニュース-リリース PDF 303 KB English
リリースノート PDF 243 KB English
ツールニュース-リリース PDF 291 KB English
ツールニュース-リリース PDF 236 KB English
8件

設計・開発

サンプルコード

関連ボード&キット

詳細情報

機能

カメラ入力信号のタイミング調整が簡単

カメラのタイミング設定をGUIで試しながら簡単に調整できます。使用しているRZ/A開発ボードを選択するか、カスタマイズ項目でデータを入力することで (Note1)、各ボードに適切なGUI画面が現れます。調整値はヘッダファイルとして生成し、そのままプロジェクトに組み込むことができます。マイコンの仕様から外れている場合もエラーでお知らせし、すぐに分かります。

Note

  1. MIPI対応のCameraはRZ/A2Mのみサポートします。
画像

カメラモジュールの動作も簡単に変更可能

QE for Cameraからパラメータファイル(csvファイル)を送信することで、接続するカメラモジュールの画像フォーマットや取り込みサイズなどの動作設定が可能です。

画像

カメラ取り込み画像のデバッグもサポート

監視カメラのように表示装置が無いシステムでも、e² studioのメモリ内画像表示機能を連動し、VDC5のバッファ内画像を確認できます。

画像

設定値を実際のカメラおよびディスプレイで表示確認

設定した各種パラメータをボタン一つでレジスタに書き込み、実際にお使いのカメラおよびディスプレイで確認できます。パラメータを変更する度に動的にレジスタに書き込むモードも搭載し、細かい調整もすばやくできます。

画像

ヘッダファイルを生成し、プロジェクトにそのまま組込み

設定値は、ヘッダファイルとして生成しそのままプロジェクトに組み込むことができます。対応サンプルプログラムをご確認ください。

画像

対応サンプルプログラム

製品名サンプルプログラム
QE for Camera[RZ]RZ/A1Hグループ, RZ/A1LUグループ RZ/A1 Framework
RZ/A2M Software Package