概要
説明
AIK-RA8D1 は、さまざまなモデルを単体または組み合わせて使用して、AI/ML システムの開発を高速化する機能を備えています。 RAファミリ32ビットMCUのRA8D1 MCUをベースとした、マルチモーダルAI/MLソリューション向けのハードウェアプラットフォーム・キットです。
このハードウェアは、リアルタイム分析(Realtime Analytics)、画像認識や、オーディオ検知をサポートする様々なAI/MLモデルを、シングルまたはマルチモーダルで組み込むことが可能です。ボードに搭載されているアナログマイクやカメラ、そして様々なセンサ(PMOD i/f)を繋ぎ組み合わせる事で、リアルタイム分析(Realtime Analytics)を可能にしますす。
リアルタイム分析(Realtime Analytics)には、Reality AI Softwareや、特定のユースケース向けにRenesas Ready Partner Networkのエコシステムパートナー達も対応しています。
AIK-RA8D1は、いくつかのアプリケーション例(Application Example)が搭載されており、評価とテストをすぐに実施できます。もちろん、エコシステムパートナーのAI/MLソフトウェアを使って、お客様自身のソリューションを新規開発できます。
特長
- ハードウェアの特長
- HeliumおよびTrustZoneを搭載した480MHz Arm Cortex-M85ベースのルネサスRA8D1
- 最大6つのDigilent Pmod™ポート(SPI/UART/I2C)により、センサ等の周辺機器と接続が容易で、すぐにプロトタイプの開発が可能
- カメラとアナログマイクのインタフェース
- イーサネットとCANインタフェース
- 外付けSDRAM(128Mbit)
- マイクロUSB(full-speed)をサポート
- 仮想COMポート機能を備えたSEGGER J-Link®オンボードデバッガ。
- 搭載されたAI機能
- すぐに使えるアプリケーション例: Reality AI Toolsによって生成された物体の移動検出
- Renesas Ready Partner Networkが提供する各種AI/MLソリューションにも対応
アプリケーション
- エッジAIoTアプリケーション
- 農業
- ホームオートメーション
- 民生
- 輸送・物流
- ビルディングオートメーション
- ヘルスケア
- 都市インフラ
- 産業オートメーション
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
クイックスタートガイド | PDF 1.10 MB | |
ホワイトペーパー | PDF 2.02 MB | |
パンフレット | PDF 683 KB | |
クイックスタートガイド | PDF 2.20 MB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 999 KB | |
回路図 | ZIP 76.91 MB | |
6件
|
設計・開発
ソフトウェア
Quick Setup Guide (QSG)や、Board Support Package (BSP)をご利用の方は、Renesas Ready Solutions Repository on GitHubから入手可能です。
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RA Flexible Software Package (FSP) FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。
注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
|
Software Package | ルネサス |
Reality AI Tools Reality AI Tools®は、センサデータを自動的に探索し、最適化されたモデルを生成します。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
Reality AI Utilities ルネサスe² studio向けプラグインモジュール
|
Solution Toolkit | ルネサス |
3件
|
製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
See how to use the scalable Renesas AI Kits to evaluate and test the application examples and develop your own solutions using Reality AI Tools or other available ecosystem and AI/ML software.
ニュース&ブログ
高度なAI/ML開発ツールへの無償アクセスを開発者に提供します | ブログ | 2024年7月22日 |
Design AI/ML Applications the Easy Way | ブログ | 2024年3月13日 |