メインコンテンツに移動

特長

  • 120MHz Arm® Cortex®-M4
  • 1-2MBフラッシュメモリ、および640KB SRAM
  • EEPROM のようにデータを保存できる 64KBフラッシュメモリ
  • パッケージ:100~176ピンまでラインナップ
  • DMA搭載Ethernetコントローラ
  • TFTコントローラ / 2Dアクセラレータ / JPEG デコーダ
  • 静電容量式タッチセンシングユニット
  • USB 2.0 Full Speed/USB High Speed
  • CAN 2.0B
  • SCI (UART, Simple SPI, Simple I2C)
  • SPI/I2Cマルチマスタインタフェース/SDHI

説明

RA6M3 MCUグループは、高性能Arm® Cortex®-M4コアを搭載し、2DグラフィックアクセラレータとJPEG デコーダを持つTFTコントローラを内蔵しています。さらに、チャネル毎にDMAを備えたEthernet MACと、USB high-speedインターフェースを内蔵しており、優れたデータ スループットを実現します。高効率な40nmプロセスで製造されており、オープンで柔軟なエコシステム(FSP、FreeRTOS)をサポートしています。もちろん他のRTOSやミドルウェアも使用できるように拡張可能です。RA6M3は、TFTパネル、Ethernet、セキュリティ、大容量RAM、USB High Speed(HS)を必要とする IoT アプリケーションに適しています。

パラメータ

属性
Main CPU Arm Cortex-M4
Program Memory (KB) 1024, 2048
RAM (KB) 640
Carrier Type Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel
Supply Voltage (V) 2.7 - 3.6
I/O Ports 76, 110, 133
DRAM I/F SDRAM
Temp. Range (°C) Ta = -40 to +85, Ta = -40 to +105
Operating Freq (Max) (MHz) 120
Ethernet speed 10M/100M
EtherCat (ch) (#) 0
USB FS (host ch/device ch) ( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch) ( 0 / 0 ), ( 1 / 1 )
USB SS (host ch/device ch) ( 0 / 0 )
SCI or UART (ch) 10
SPI (ch) 2
I2C (#) 2, 3
CAN (ch) 2
CAN-FD (ch) 0
Wireless No
SDHI (ch) 2
High Resolution Output Timer Yes
PWM Output (pin#) 26, 28
32-Bit Timer (ch) 13, 14
16-Bit Timer (ch) (#) 0
Standby operable timer Yes
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) 2
16-Bit A/D Converter (ch) 0
14-Bit A/D Converter (ch) 0
12-Bit A/D Converter (ch) 17, 20, 22
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) 0
12-Bit D/A Converter (ch) 2
8-Bit D/A Converter (ch) 0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch) 12, 13, 18
Image Codec Yes
Segment LCD Controller No
Security & Encryption Unique ID, TRNG, AES, ECC, RSA, SHA224/SHA256

パッケージオプション

Pkg. Type Pkg. Dimensions (mm) Lead Count (#) Pitch (mm)
BGA 13 x 13 x 1.4 176 0.8
LGA 7 x 7 x 1.05 145 0.5
LQFP 14 x 14 x 1.7 100 0.5
LQFP 20 x 20 x 1.7 144 0.5
LQFP 24 x 24 x 1.7 176 0.5

アプリケーション・ブロック図

High-End Appliance HMI with Large Display, Connectivity & PMIC Power System Block Diagram
家電製品用ヒューマンマシンインタフェース(HMI)
ディスプレイ、タッチ、音声、NFCオプションを備えたスマート家電向けのカスタマイズ可能なHMIシステム。
Level 2 EV Charger Block Diagram
レベル2 EV充電器
効率的なEV充電と管理のための高度な接続性を備えたモジュラEVSEシステム。
Power Sequencer & I/O Expander for Printers (PPC/MFP) Block Diagram
プリンタ (PPC/MFP) 用パワーシーケンサ & I/Oエキスパンダ
高性能PPC/MFPプリンタ用のMCUベースのパワーシーケンサ & I/Oエキスパンダ。
20KW 3-phase PFC Inverter Block Diagram
20kW 三相PFCインバータ
三相PFCインバータは、効率的な制御通信にルネサスMCUを使用し、最大20kWの電力をサポート
Printer Control Panel with NFC Authentication Block Diagram
NFC認証を備えたプリンタコントロールパネル
NFC認証による安全な共有印刷により、機密データへの許可されたアクセスのみが保証されます。
Smart Heat Pump Controller Block Diagram
スマートヒートポンプコントローラ
スマートコントローラは、ヒートポンプのリモートアクセス、エネルギ監視、スマートホーム統合を提供します。
400V/2kW Synchronous Motor Controller with HMI Controller Block Diagram
HMI コントローラ付き400V/2kW 同期モータコントローラ
400V/2kWの同期モータコントローラと産業用HMIコントローラ、AC/DC電源の組み合わせ。
Level 2 EV Charger Wall Box Block Diagram
レベル2 EV充電器ウォールボックス
柔軟な通信、OTAアップデート、および簡素化された高電圧電源を備えたモジュラーEV充電器の設計。
Swappable Battery Charging Kiosk Block Diagram
バッテリ交換式充電ステーション端末
LEV用の交換可能なバッテリ充電キオスクは、待ち時間の短縮、簡単な操作、および多彩な機能を提供します。
Embedded Programmable Logic Controller (PLC) for Industrial Use Block Diagram
産業用組み込みプログラマブルロジックコントローラ (PLC)
エンドアプリケーションのニーズに合わせてあらゆるタイプのインタフェースを搭載するように設計された柔軟な組み込みプログラマブルロジックコントローラ(PLC)。
Oxygen Concentrator Controller with Smart Connectivity Block Diagram
スマートコネクティビティを備えた酸素濃縮器コントローラ
RTOS対応MCU、タッチUI、Bluetooth接続によるスマートな酸素濃縮器制御。
Multi-Functional Cordless Drill with Wire Detection Block Diagram
電線検出機能付き多機能コードレスドリル
IoTを備えたコードレスドリル設計により、電線検出、Bluetooth制御、角度調整、視認性の向上が可能になります。
Smart HVAC Control with Integrated Slave Actuator Block Diagram
スレーブアクチュエータを内蔵したスマートHVAC制御
このHVACシステム用のスレーブアクチュエータ設計は、低電力、安全な双方向パケットデータフロー、および自動ルーティングを提供します。
Smart HVAC Master Actuator Block Diagram
スマートHVACマスタアクチュエータ
AI駆動のセットポイント、マルチセンサデータ、フェイルセーフ冗長性を備えたスマートHVACマスタアクチュエータ。
Electronic Drug Delivery System Block Diagram
ドラッグデリバリーシステム(DDS)
デュアルMCU、BLDCモータ、フローセンサ、Bluetooth LEを使用した精密電子ドラッグデリバリーシステム。

その他アプリケーション

  • HMI (小型/中型TFT)
  • High Speed USB および有線イーサネットを要するアプリケーション
  • セキュリティ(火災検知、盗難検知、パネル制御)
  • 産業(ロボット、ドアオープナ、ミシン、自動販売機、UPS)
  • HVAC(暖房、空調、ボイラー制御)
  • 汎用

適用されたフィルター

Kickstart IoT and embedded systems development using Renesas EK-RA6M5, EK-RA6M4, and EK-RA6M3 evaluation kits for the RA6 MCU series. This video provides an overview of the kit architecture, key features, a quick start example project, and many useful resources to begin innovating quickly with Renesas RA MCUs.