メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL80103EVAL2Z evaluation board provides a simple platform for evaluating the performance of the ISL80103 3A LDO for industrial and infrastructure applications. The board comes with the adjustable output version of the IC. Jumpers are provided to easily set popular output voltages. Fixed output versions are sampled in the accompanying kit.

特長

  • Very fast load transient response
  • ±1.8% guaranteed VOUT accuracy over line, load and temperature
  • 1A, 2A or 3A output current ratings
  • Adjustable inrush current limiting
  • Power-good (PGOOD) output feature
  • Short-circuit and over-temperature protection

アプリケーション

  • Servers
  • Telecommunications and networking
  • Medical equipment
  • Instrumentation systems
  • Routers and switchers

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.08 MB
データシート PDF 1.29 MB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 152 KB
1件

製品選択

適用されたフィルター