概要
説明
QCIOT-COMPMPOCZパワーボードは、最大98%の電力効率を持つ5.5V〜10.5V 10Aインダクタレスパワーコンバータ DA9313と、カスタムシステム設計で低電圧6V、高電流3Aの単一出力LDOである ISL80103の両方の迅速なプロトタイピングを可能にします。 ISL28025は高精度デジタルパワーモニタで、ISL80103のレギュレータ出力を測定・制御します。
このボードは、オンボードセンサを必要なMCU評価キットに接続するための標準Pmod™タイプ6A(拡張I²C)接続を提供します。 QCIOT-COMPMPOCZ は、ボードの両側に Pmod コネクタを備えているため、追加のタイプ 6/6A ボードをデイジーチェーン ソリューションで接続し、同じ MCU Pmod コネクタ上の複数のデバイスに接続できます。 QCIOT-COMPMPOCZは、標準コネクタとソフトウェアをサポートしているため、ルネサスの QuickConnect ツールを使用してIoTシステムを迅速に作成するのに理想的です。
特長
- 5.6V〜10.6Vの入力電源範囲
- 調整可能な出力電圧(1.8V〜5V)
- 可変負荷電流、最大3A
- デルタシグマADC、16ビットネイティブ分解能
- システム電圧/電流監視
- 過電圧/低電圧および電流フォルト監視、検出遅延500ns
- 最大98%の効率でバッテリ電力を変換
- 標準化されたタイプ6A PmodコネクタはI²C拡張インターフェースをサポート
- デュアルコネクタでデイジーチェーン接続することで信号のパススルーが可能
- IDEのe² studioのソフトウェアサポートにより、ワンクリックでコード生成が可能で開発時間を最小化
アプリケーション
- 2Sバッテリアプリケーション
- パワーバンク
- スマートフォンの直接充電
- ノートブックコンピュータ
- ビデオカメラ
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
クイックコネクトプラットフォーム QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
|
Software and Hardware Development Tools | ルネサス |
統合開発環境 e² studio Eclipseベース ルネサス統合開発環境
[Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ]
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
2件
|
サンプルコード
製品選択
適用されたフィルター