メインコンテンツに移動

説明

The ISL28025EVKIT1Z digital power monitor evaluation kit demonstrates the functionality of the ISL28025 bidirectional high-side and low-side digital current sense and voltage monitor.

Renesas' ISL2802x digital power monitor family delivers high-accuracy measurements in a wide input common-mode voltage range (0V to 60V), providing designers with a high level of safety margin that is often necessary for wired, wireless, and data infrastructure applications.

特長

  • Monitors supply voltages up to 60V
  • Digital output via I2C, SMBus, and PMBus-compatible serial interface
  • I2C operates down to 1.2V
  • Operating voltages from 3V to 5.5V
  • User-defined threshold alerts (OV, OC, UV)
  • Integrated 8-bit voltage output margin DAC
  • Internal 3.3V voltage regulator
  • Real-time alerts (500ns response time)
  • Internal temperature sensor with an average accuracy of +1 °C
  • Wide specified temperature range (-40 °C to 125 °C)

アプリケーション

 
  • Routers and servers
  • DC/DC, AC/DC converters
  • Battery management/charging
  • Automotive power
  • Power distribution
  • Medical and test equipment
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 3.35 MB
ガイド PDF 4.68 MB
ガイド PDF 714 KB
3件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
PowerNavigatorソフトウェア
PowerNavigatorソフトウェアにより、USBインタフェースのPC上で、複数のデジタルDCデバイスへの設定とモニタリングを容易にできます。
Monitor Debugger/RAM Monitor ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 120.25 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 96.49 MB
ライブラリ EXE 26.24 MB
PCB設計ファイル ZIP 869 KB
4件

適用されたフィルター

読込中
 
ISL28025EVKIT1Z Evaluation Kit Demo
続きを読む