メインコンテンツに移動
表示
表示

概要

説明

4-20mAの電流ループは、主に設定と接続が最も簡単なオプションであるため、多くの業界でセンサシステムの主要な標準です。 さらに他の信号より配線や接続が少なくて済むため、総合的にシステムコストを削減できます。 また電流は電圧のようにロスしないため、広大な場所における長距離送電に有利です。 周囲のノイズに強いこのボード設計は、標準の4-20mAループを使用しているため、産業環境での長距離データ伝送に最適です。 システム保護を強化するために、絶縁を追加できます。

特長

  • 4-20mA電流ループでのシンプルで正確な読み取り
  • 低消費電力の7セグメントLCDディスプレイ
  • システムはループ電源または個別の電源で動作可能
  • オプションのワイヤレス接続用のPmod™

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 460 KB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 1.99 MB
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 822 KB
2件

Lab on the Cloud

Lab on the Cloud

PCベースのGUIで、実物のボードを使わずに、仮想ラボ上で開発とテストを開始できます。

製品選択

適用されたフィルター

読込中