概要
説明
QCIOT-013デジタルパワーモニタ(DPM)評価ボードは、ISL28022デジタルパワーモニタの機能と性能を実証します。 このISL28022は、シャント抵抗を流れる電流と電圧を測定し、ライン上の電力を決定するために使用されます。 DPMボードの設計は汎用的であるため、お客様はモニタを特定のアプリケーションに組み込むことができます。
特長
- 0V〜60Vのバス電圧検出範囲
- オンボードのシャント抵抗または外部シャント抵抗による可変電流検出範囲
- 16ビットΣ∆ADCは電流と電圧を監視
- 効率レポートによるシステム電圧/電流監視
- 過電圧/低電圧および電流障害監視
- 標準化されたタイプ6A Pmod™コネクタは、I2C / SMBUS拡張インタフェースをサポートします
- デュアルコネクタにより、デイジーチェーン接続ソリューションのパススルー信号が可能
- e2 studioのソフトウェアサポートにより、ワンクリックでコードを生成し、開発時間を最小限に抑えます
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
サンプルコード
Lab on the Cloud
Lab on the Cloud
PCベースのGUIで、実物のボードを使わずに、仮想ラボ上で開発とテストを開始できます。
製品選択
適用されたフィルター