メインコンテンツに移動

プログラム可能な暖房用サーモスタット

概要

説明

エネルギコストが上昇するにつれて、エネルギ効率の高い暖房ソリューションへの注目が高まっています。 プログラム可能なサーモスタットにより、ユーザは部屋の使用状況や個人の好みに基づいて暖房スケジュールを制御でき、エネルギ消費とコストを大幅に削減できます。

このプログラム可能な暖房用サーモスタットは、家庭のカスタマイズされた暖房とゾーン制御を可能にし、居住者の快適さを維持しながらエネルギ使用を最適化します。 このデザインは、LEDセグメントディスプレイを駆動するための低消費電力の小型MCUと、ラジエータ用のモータとインタフェースするGreenPAK™デバイスを備えています。

このシステムのメリット:

  • 低消費電力の小型LCDマイクロコントローラは、LCDセグメントディスプレイ(最低コスト)またはグラフィカルマトリクスLCDにデータを出力し、エネルギ効率とコスト効率に優れた設計を提供します。
  • GreenPAKプログラマブル ミックスドシグナルマトリクスは、回路図やPCBを変更することなく、ブラシ付きDCまたはステッピングモータを使用できるため、パワートランジスタが不要です。
  • このMCUは、Bluetooth® Low Energy(LE)またはWi-Fiモジュールによる簡単なシステム拡張をサポートします。

製品比較

アプリケーション

  • サーモスタット搭載暖房機器

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 EU133 EU133 EU133 DC/DC DC/DC DC/DC Humidity & Temperature Humidity & Temperature Humidity & Temperature GreenPAK GreenPAK GreenPAK LED Segment Display LED Segment Display LED Segment Display Battery 1-Cell Sheet.16 Sheet.17 Line 1pt.1552 Line 1pt.1583 Battery 1-Cell.20 Sheet.21 Sheet.22 Line 1pt.1552 Line 1pt.1583 Motor Sheet.26 Sheet.27 M M Shunt Sheet.29 Sheet.30 Shunt.32 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.35 Shunt.36 Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Shunt.40 Sheet.41 Sheet.42 Sheet.43 Shunt.44 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.47 Relay Sheet.70 Sheet.71 Relay.76 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 Relay.89 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.92 Relay.93 Sheet.94 Sheet.95 Sheet.96 Relay.97 Sheet.98 Sheet.99 Sheet.100 Input Connector 1.163 Connector 1.163.103 Connector 1.163.104 Connector 1.163.105 Connector 1.163.106 Connector 1.163.107 Connector 1.163.108 Connector 1.163.109 Sheet.110 Sheet.111 Sheet.112 Sheet.113 Sheet.114 Sheet.115 Sheet.116 Sheet.117 Sheet.118 Sheet.119 Ground Sheet.122 Sheet.123 Ground.124 Sheet.125 Sheet.126 Connector 1.163.127 Connector 1.163.128 Connector 1.163.129 Connector 1.163.130 Connector 1.163.131 Sheet.132 Sheet.133 Sheet.134 Sheet.135 Ground.137 Sheet.138 Sheet.139 Sheet.140 Sheet.141 Sheet.142 Sheet.143 Sheet.144 Sheet.145 Sheet.146 Sheet.147 Sheet.148 Sheet.151 Sheet.152 Sheet.153 Sheet.154 1.5V AA x2 1.5V AA x2 1.5V AA x2 3.3V 3.3V 3.3V 5.5mAmax 5.5mAmax 5.5mAmax 24.4µA max 24.4µAmax 24.4µAmax 2 2 2 2 Sheet.161 Horizontal Wire Bundle Communication Lines B.795 Label Text 10pt.796 User Button x5 User Button x5 User Button x5 Current Dependent on Motor Current Dependent on Motor Current Dependent on Motor DC Brush Motor DC Brush Motor DC Brush Motor + + + + + + - - - - - - 36 max 36max 36max 2 2 2 2 Sheet.179 Connector 1.163.182 Connector 1.163.183 Sheet.184 MCU MCU MCU GPIO GPIO GPIO Vdd Vdd Vdd I2C I2C I2C LCD contr. LCD contr. LCD contr.
Exiting Interactive Block Diagram