概要
説明
このロボット掃除機は、人が関わることなく床やカーペットを掃除するように設計されたスマートクリーニングデバイスです。 環境マッピング、落下防止、障害物検出、クライミング、自動充電などの自律機能が装備されています。 本体上部に配置されたLiDARを使用したSLAM(Simultaneous Localization and Mapping)を実装しています。 さらに、その赤外線センサは、その経路上の障害物を検出して回避するのに役立ちます。 追加の制御は、モバイルアプリまたは音声アシスタントを介して実現できます。
このシステムのメリット:
- 強力なArm® Cortex-A55®コアとDRP-AIアクセラレータの組み合わせにより、LiDARベースのSLAMを使用して部屋の仮想マップを構築します。
- HVPAKは、ブラシ付きモータ駆動の部品点数と複雑さを軽減します。
- 事前認証済みのWi-Fiモジュールにより、最小限の開発時間と消費電力でクラウド接続が可能になります。
製品比較
アプリケーション
- クリーナー
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Battery Management
製品
MOSFET
製品
MOSFET
製品
Buck-Boost
製品
MOSFET
製品
DC/DC Buck
製品
MCU
製品
Motor Control
製品
HVPAK
製品
BLE
製品
Half-Bridge Driver
製品
MOSFET
製品
MOSFET
製品
AC/DC
製品
LDO
製品
MCU
製品
MOSFET
製品
Time of Flight Sensor
製品
Differential Sensor Signal
製品
Exiting Interactive Block Diagram