メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL9238Cは、昇降圧ナロー出力電圧DC (NVDC)チャージャです。タブレット、ウルトラブック、ノートブック、パワーバンク、および任意のUSB-Cインタフェイスプラットフォーム向けに、NVDC充電、システムバスレギュレーション、および保護機能を提供します。高度なルネサスR3™技術は、高い軽負荷効率と高速過渡応答を提供します。 充電モードでは、ISL9238Cは広範囲のDC電源(従来のAC/DCチャージャ・アダプタ、USB PDポート、トラベル・アダプタなど)からの入力電力を受け入れ、最大4セルのリチウムイオン・バッテリでバッテリ・パックを充電します。 ISL9238Cはシステム出力を狭いDC範囲に安定化し、NVDCトポロジ・チャージャとして、安定したシステム・バス電圧を実現します。 システム電源は、アダプタ、バッテリ、またはその両方の組み合わせから供給できます。 バッテリのみ、アダプタのみ、または両方を接続した状態で動作できます。 インテルIMVP準拠システムの場合、ISL9238CにはPSYS(システム電源モニタ)機能が搭載されており、プラットフォームの総電力を表すアナログ信号を提供します。 PSYS出力は、ルネサスの幅広いIMVPコアレギュレータに接続して、IMVP準拠のパワードメイン機能を提供します。 ISL9238Cは、2セルから4セルのバッテリからの入力ポートへの逆降圧、昇圧、または昇降圧動作をサポートします。 SMBus/I2Cシリアル通信を提供し、多くの重要なパラメータをプログラミングしてカスタマイズされたソリューションを提供できます。

特長

  • 2セル、3セル、または4セル・リチウムイオン・バッテリ用昇降圧NVDCチャージャ
  • 入力電圧範囲:3.9V〜23.4V(デッドゾーンなし)
  • システム出力電圧:2.4V〜18.304V
  • 自律充電オプション(充電の自動完了)
  • 順方向のパススルーモード
  • システム電源モニタ PSYS 出力、IMVP準拠
  • 最大1MHzのスイッチング周波数
  • アダプタ電流およびバッテリ電流モニタ(AMON/BMON)
  • PROCHOT#オープンドレイン出力、IMVP準拠
  • 消耗したバッテリーのトリクル充電が可能
  • ターボモードでの理想的なダイオード制御
  • バッテリからのリバース降圧、バックブースト動作
  • 2レベルアダプタの電流制限が利用可能
  • 100% 2FET 降圧のみのモード・オプション
  • バッテリ保護モードオプション
  • SMBusおよび自動インクリメントI2C対応
  • 4mm x 4mm 32 Ld TQFNパッケージ
  • UL2367, IEC 62368-1: File No. E520109

製品比較

アプリケーション

  • 2〜4セルタブレット
  • ウルトラブック
  • ノートブック
  • パワーバンク
  • バッテリを必要とするUSB-Cインタフェースポータブルデバイス

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート-簡略版 PDF 97 KB
データシート ログインしてダウンロード PDF 2.74 MB
製品変更通知 PDF 169 KB
カタログ PDF 1.11 MB
製品変更通知 PDF 179 KB
製品変更通知 PDF 297 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
8件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター