メインコンテンツに移動

概要

説明

R9A02G011は、最新のUSB Power Delivery (USB PD) 規格(Rev 3.1)、およびUSB Type-C®規格に対応したUSB PDコントローラです。USB PD対応機器間の電力需給ネゴシエーションと電源回路制御により、USB Type-C®ケーブルを介して従来のUSB仕様よりも大きな電力需給を実現することが可能になります。またフラッシュROM、オシレータ、パワーオンリセット回路等を内蔵することで外付け部品を大幅に削減しているため、ボードスペースが制限された様々なアプリケーションでもご採用いただけます。ルネサスは、USB PD給電対応システムの安心・安全な構築および開発コスト軽減に貢献していきます。

特長

  • USB Power Delivery Specification Revision 3.1、
    USB Type-C® Cable and Connector Specification Revision 2.1に準拠
    • USB-IF認証取得:TID=64651080009 (Silicon), 1020074(E-marker)
    • Programmable Power Supplyを含むStandard Power Rangeをサポート
      * Adjustable Voltage Supplyを含むExtended Power Rangeは対象外
    • 国際標準規格に対応
    • 260 bytesの一括データ送信機能
    • Dual Role operationおよびRole Swap protocolをサポート
    • Dead Battery operationをサポート
    • USB Type-C®のAlternate modeとElectronically markedケーブルをサポート
  • 単一電源動作(レギュレーター内蔵)
    • 3.0V〜5.5V(R9A02G011GNP)
    • 2.7V〜5.5V(R9A02G011GBG)
  • On-chip oscillatorにより外部クロック入力不要
  • USB Type-C®のCCピン通信回路と外付け部品の内蔵
  • フラッシュROM内蔵
  • SMBus Master and Slave interfaceをサポート
  • Energy StarとEuP指令の対応に適した低消費電力
  • 用途や基板スペースに応じて選択可能な2種類のパッケージ
    • 32pin QFN (5mm x 5mm)
    • 42pin BGA(3.6mm x 3.1mm)

製品比較

アプリケーション

  • USB コンセント, モバイルバッテリー
  • ACアダプタ, USB PDハブ, PC
  • モバイル機器 (スマートフォン, タブレット), ドッキングステーション
  • PC周辺機器(モニター,プリンタ, ルーター, 外付けHDD)
  • ホームエレクトロニクス (DTV, STB, ホームゲートウェイ)
  • POS, 測定器
  • USB Type-C®ケーブル、etc.

ドキュメント

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター