概要
説明
RZ/N2H Evaluation Board Kitは、RZ/N2H MPUの評価・開発キットです。オンボードエミュレータを搭載しているので、付属のケーブルをPCに接続するだけで評価を開始できます。ギガビットイーサネットPHY、不揮発性メモリ、LPDDR4メモリなど豊富な機能を持つICを搭載しており、拡張ボードなしでRZ/N2Hの様々な機能を評価することができます。
また、インバータボードを拡張することで、多軸モータ制御を実現することも可能です。
特長
- オンボードRZ/N2H MPU 576ピン(R9A09G087M44GBG)
- ギガビットイーサネットPHY、不揮発性メモリ(QSPIフラッシュ、Octaフラッシュ、eMMC)、DDRなど豊富な機能ICを搭載し、ターゲットMPUの機能を十分に評価可能
- マイクロSDカードスロット、SDカードスロット、PCIeコネクタ
- Pmod™/Grove®/QWIIC®/mikroBUS™などの汎用インタフェース
- ピンヘッダにより、ユーザのハードウェアシステムとRZ/N2Hの評価ボードを自由に組み合わせ評価可能
- エミュレータ回路を搭載し、USBケーブルをPCに接続するだけでプログラムのデバッグが可能です。電源供給用(Type C、15V)、オンボードエミュレータ接続用(Micro B)、ターミナルデバッグ用(Mini B)の3本のUSBケーブルが同梱されています。
- *USB PD電源(45W=15V-3A以上)はお客様にてご用意ください。
- ルネサス製IDE e² studioとFSP for RZ/N2が利用可能です。