メインコンテンツに移動

概要

説明

RAA215300は、32ビットおよび64ビットMCU、MPUアプリケーション向けに設計された高性能、低コストの9チャネル パワーマネジメントICです。 DDR3、DDR3L、DDR4、LPDDR4のメモリ電源インタフェースに対応しています。 内部補償型レギュレータ、内蔵リアルタイムクロック(RTC)、32kHzクリスタルオシレータ、コイン電池充電器により、システムオンモジュール(SOM)アプリケーションに最適な高集積、設置面積の小さい電源ソリューションを実現します。 スペクトラム拡散機能と超音波モードは、ノイズに敏感なRFやオーディオのアプリケーションに効果的なソリューションを提供します。

詳細や資料のご請求は、お近くのルネサス販売代理店 までお問い合わせください。

特長

  • 入力動作電圧範囲:2.7V〜5.5V
  • 同期整流型降圧レギュレータ6個(5A、3.5A、2x1.5A、1A、0.6A対応)
  • LDO3個(300mA×2、50mA対応)、バイパスモード対応
  • DDRメモリ専用VTTREF
  • 自動PFM/PWM、FPWM、超音波モード、選択可能なPWM fSW
  • 32kHzクリスタルオシレータ(バイパス機能付き)、RTC、コイン電池/スーパーキャップ充電器内蔵
  • DVSモードとスリープモード
  • 内部補償
  • スペクトラム拡散
  • I2C シリアルインタフェース(最大1MHz)
  • プログラマブルNVM(EEPROM)内蔵
  • 6個のプログラマブルMPIO搭載
  • ウォッチドッグタイマ
  • 故障保護
  • 鉛フリー(RoHS指令準拠)

製品比較

アプリケーション

  • MCU/MPU/SoC 民生用および産業用電源
  • リチウムイオンバッテリシステム電源
  • FPGAシステム電源
  • ビル/ファクトリ自動化システム電源

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.37 MB
アプリケーションノート PDF 301 KB
データシート捕捉 PDF 204 KB
アプリケーションノート PDF 831 KB
マニュアル-ソフトウェア PDF 1.44 MB
5件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ZIP 699 KB
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング