メインコンテンツに移動

概要

説明

RZ/V2N AI MPU評価キット(RTK0EF0186C03000BJ)は、RZ/V2NクアッドコアVision AI MPUの評価に最適な評価ボードキットです。CPUボードと拡張用EXPボード、更には2枚のサブボードで構成されています。本評価キットはソフトウェア開発環境であるAIソフトウェア開発キット(AI SDK)に対応しています。低消費電力のAI推論、ビデオストリーミング、その他の内蔵機能を評価することがか可能です。また、イメージシグナルプロセッサ(ISP)、3Dグラフィックスエンジン(GE3D)、Trusted Secure IPなどのオプション機能もサポートしています。

特長

  • RZ/V2N評価ボード(CPUボード):
    • CPU:RZ/V2N
    • PMIC: RAA215300
    • クロックジェネレータ5L35023B
    • メインメモリ:LPDDR4X 8GB x1
    • xSPIフラッシュメモリ:64MB
    • 外部メモリ:microSD x1
    • サブ基板用の基板接続コネクタ
    • 高速インタフェース:
      • ギガビットイーサネット × 2ポート
      • USB 3.2 Gen2 × 1ch(Host機能のみ)
      • USB2.0 x 1ch(OTG)
      • PCIe® Gen3 x1ch(最大2レーン)
      • MIPI® CSI-2® x 2ch
      • MIPI DSI® x 1ch
      • GPIO: 86ピン
  • RZ/V2H-EVK拡張ボード(EXPボード):*RZ/V2Hと共用仕様
    • HDMI® Tx x1ch
    • オーディオAUX入力端子 × 1ch
    • オーディオMIC入力端子 × 1ch
    • オーディオHP出力端子 × 1ch
    • Pmod™ x 4
  • RZ/V2N microSD Subボード:
    • 外部メモリ:microSD x 1
  • RZ/V2N eMMC Subボード:
    • 外部メモリ:eMMC x 1
  • 同梱品:
    • RZ/V2N評価ボード
    • RZ/V2H EVK拡張ボード
    • RZ/V2N microSD Subボード
    • RZ/V2N eMMC Subボード
    • MIPI DSI用ケーブル
    • ヒートシンク
    • USBケーブル(Micro B ー Type A)
    • Rubber feet(4個セット)
    • Subボード固定用ネジ
  • 注記
    • ACアダプタは付属していません。60W Power Delivery対応のUSB電源を別途ご用意ください。

アプリケーション

  • ダッシュボードカメラ/ドライバーモニタリングシステム
  • AIモニタリングカメラ
  • AI人数計測カメラ
  • AI外観検査カメラ
  • ロボット掃除機
  • ロボット芝刈り機
  • スマートドアベル
  • アクセスコントロール

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 3.29 MB English
アプリケーションノート PDF 216 KB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RZ/V series AI Apps & AI SDK (GitHub)
AI SDKにより、ルネサスの RZ/Vシリーズ評価キットを使用してAIアプリケーションを簡単かつ迅速に開発できます。さらに、さまざまな AI アプリケーションを無料で提供します。
Software Package ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 18.92 MB
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 14.80 MB
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 2.47 MB
3件

製品選択

適用されたフィルター