概要
説明
RZ/V2H AI MPU評価キット(RTK0EF0168C04000BJ)は、RZ/V2HクアッドコアVision AI MPUの評価に最適な評価ボードキットです。CPUボードとEXPボードで構成されています。本評価キットはRZ/V2Hの標準ソフトウェアパッケージに対応しており、低消費電力AI推論,Video Streaming等の機能を評価することが可能です。搭載デバイスはオプション機能Image signal processor (ISP)、3D graphics engine (GE3D)、Trusted Secure IPに対応しています。
特長
- RZ/V2H Secure Evaluation Board(CPUボード)
- PMIC:RAA215300
- クロックジェネレータ:5L35023B
- メインメモリ:LPDDR4X 8 GB × 2
- xSPIフラッシュメモリ:64 MB
- 外部メモリ:Micro SD × 2
- 高速インタフェース:
- ギガビットイーサネット× 2 ポート
- USB3.2 Gen2 × 2 ch. (Host機能のみ)
- USB2.0 × 2 ch. (OTG:1 ch., Host機能のみ:1 ch.)
- PCIe® Gen3 × 1 ch. (最大4レーン)
- MIPI® CSI-2® × 4 ch.
- MIPI® DSI® × 1 ch.
- GPIO:86ピン
- RZ/V2H EVK Expansion Board(EXPボード)
- HDMI® Tx × 1
- オーディオAUX IN × 1
- オーディオMIC IN × 1
- オーディオHP OUT × 1
- Pmod™ × 4
- 同梱品
- RZ/V2H Secure Evaluation Board
- RZ/V2H EVK Expansion Board
- FFC
- ファン付きヒートシンク
- USBケーブル(type microB – type A)
注意事項:ACアダプタは付属していません。100W PD対応のUSB電源を別途用意してください。
アプリケーション
- ロボット
- 無人搬送車(AGV)
- 自律走行搬送ロボット(AMR)
- ファクトリーオートメーション(FA)マシンビジョン
- スマートリテール
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-開発ツール | PDF 2.20 MB English | |
マニュアル-ハードウェア | PDF 39.74 MB | |
アプリケーションノート | PDF 216 KB | |
ツールニュース-リリース | PDF 226 KB English | |
4件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RZ/V series AI Apps & AI SDK (GitHub) AI SDKにより、ルネサスの RZ/Vシリーズ評価キットを使用してAIアプリケーションを簡単かつ迅速に開発できます。さらに、さまざまな AI アプリケーションを無料で提供します。
|
Software Package | ルネサス |
RZ/V2H AI Software Development Kit RZ/V2H AI Software Development Kit (AI SDK) は、RZ/V2H Evaluation Board Kit向けのAIアプリケーション開発環境を提供します。
|
Software Package | ルネサス |
Face Mosaic Application (GitHub) カメラ画像から人の頭部を検出しモザイク加工してディスプレイ表示するサンプルアプリケーションです。
|
Software Package | ルネサス |
3件
|
製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
RZ/V2H Evaluation Kit Demo
This video demonstrates the RZ/V2H evaluation kit, designed to evaluate Renesas' RZ/V2H quad-core vision AI MPU. The kit includes a CPU board and an expansion (EXP) board, supporting standard software packages for the RZ/V2H.
Chapter's Title
00:00 Opening
00:42 Unboxing
01:22 Setting up
02:37 Application demonstration
03:25 Closing
Video List