メインコンテンツに移動

概要

説明

The DA7211 is a high-definition audio codec in a 3mm x 3mm footprint with an integrated true-ground (True-GND) capless headphone driver suitable for a variety of low power, digital portable audio products.

Featuring a high efficiency but powerful 40mW/channel headphone amplifier the device may be operated from a single 1.8V supply to simplify interfacing to digital processors.

Benefits

  • High-performance audio codec with integrated PLL
  • True-GND capless Class G 40mW headphone driver with integrated charge pump
  • Flexible clocking capability to minimize master clock circuit board routing
  • Pop & Click suppression circuitry
  • Multi-mode audio routing, mixing and volume control

特長

  • Stereo Playback/Record: 2.5mW and 3mW at 1.8V (into stereo headphone load)
  • Audio performance at 2.5V
    • DAC: 100dB/-85db THD
    • ADC: 95db SNR/-86dB THD
  • Sample rates up to 96kHz supported via multi-slot I2S/PCM interface
  • Stereo fully-differential microphone amplifiers with 5µV input noise and bias
  • Package: 36 bump WLCSP on 0.5mm ball pitch

製品比較

アプリケーション

  • Personal media players
  • Portable consumer devices
  • Music handsets
  • Personal navigation devices

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.41 MB
マニュアル-開発ツール PDF 4.23 MB
ホワイトペーパー PDF 1.28 MB
ホワイトペーパー PDF 546 KB
その他資料 ZIP 1.21 MB
その他資料 ZIP 1.33 MB
回路図 ZIP 797 KB
製品概要 PDF 1.55 MB
8件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 268.95 MB
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター