概要
説明
輸液ポンプは、薬や栄養素などの液体を、患者の体内に制御された方法で送り込む医療機器です。 輸液の滴下または流量を調節し、薬剤の均一な分布と正確で安全な送達を保証します。
この輸液ポンプの設計は、効果的な医療治療と安全性を保証する高い安定性と精度を提供し、連続輸液のための長いバッテリ寿命を備えています。
システムの利点 :
- 高性能な100MHz Arm® Cortex®-M33コアMCUと豊富な接続性を備え、IoTアプリケーションに最適です。
- 無線通信用の超低消費電力Wi-Fi SoCで、動作寿命と電力効率を向上させます。
- 高電圧GreenPAK™プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリックスは、精密制御とスムーズな操作のために、フルステッピング、ハーフステッピング、マイクロステッピングでステッピングモータをサポートします。
- 高分解能の位置センサICと高性能オペアンプがシステム精度を保証します。
製品比較
アプリケーション
- 点滴ポンプ、輸液ポンプ、シリンジポンプ
- 小角度センサまたは円弧型角度センサ
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動AC/DC
製品
Buck Regulator
製品
LDO
製品
Wi-Fi Module
製品
Timer
製品
MCU
製品
HVPAK
製品
Op Amp
製品
Position Sensor
製品
Exiting Interactive Block Diagram