メインコンテンツに移動

概要

説明

RAA211412は、広い動作入力電圧範囲(5.8V~45V)と調整可能な出力電圧に対応したDC/DC降圧(Buck)レギュレータです。 最大1Aの出力電流を連続的に供給することができ、優れたロードレギュレーションとラインレギュレーションの性能を備えています。 RAA211412は、630kHzのスイッチング周波数でPWMピーク電流モード制御構成を採用し、高速の過渡応答性能を実現しています。 また、ソフトスタートやループ補償回路を内蔵しているため、最小限のBOMで容易に使用することができます。 また、RAA211412は、サイクルごとの電流制限、入力電圧UVLO、出力電圧低電圧保護、サーマルシャットダウンなどの保護機能を備えています。 RAA211412は、TSOT23-6パッケージで提供されます。

特長

  • 広い入力電圧範囲:5.8V~45V
  • 調整可能な出力電圧
  • 最大1Aまでの出力電流
  • 内部補償/li>
  • 内部ソフトスタート
  • 600mΩのMOSFET内蔵
  • 630kHzのスイッチング周波数
  • 軽負荷時のパルススキップモード
  • サイクルごとの電流制限
  • 入力電圧UVLOおよび出力電圧不足保護機能
  • サーマル・シャットダウン
  • TSOT23-6パッケージで提供

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 2.21 MB
カタログ PDF 13.27 MB English
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PEオフラインシミュレーションツール
iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
Simulator ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター