メインコンテンツに移動

概要

説明

The RTKA211412DE0000BU board demonstrates and quickly evaluates the RAA211412, a DC/DC step-down regulator with 630kHz switching frequency. The evaluation board implements a complete buck regulator using the RAA211412. The output voltage is set to 3.3V by default but can be adjusted by changing the resistor values in the feedback network.

特長

  • Simple and flexible design
  • Wide input voltage range: 5.8V to 45V
  • Adjustable output voltage
  • Convenient power conversion
  • Input voltage (VIN): 5.8V to 45V
  • Output voltage (VOUT): 3.3V
  • Maximum output current: 1A
  • 630kHz switching frequency

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.24 MB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 560 KB
1件

製品選択

適用されたフィルター