DCモーター/ステッピングモータドライバArduinoおよびPmod開発キット
AS025-HVPAKキットは、Pmod™上のHVPAK™プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスの実装であり、ユーザが任意のMCU/MPUを使用してHVPAKモータドライブを制御および構成する柔軟性を提供します。 単体のモータドライブとしても使えるように、複数の保護回路が実装されています。 モータは...
クラウド上のラボで利用可能
PCベースのGUIで、実物のボードを使わずに、仮想ラボ上で開発とテストを開始できます。