メインコンテンツに移動

概要

説明

PTX105Rは、IoTアプリケーション向けの業界最高性能を持つNFCコントローラです。 独自の正弦波アーキテクチャにより、PTX105Rは小型フォームファクタのIoTアプリケーション向けに最適化されたソリューションです。 従来の矩形波NFCコントローラと比較して、優れた感度、正確なデジタル波形整形、および部品点数の削減により、最適な相互運用性、簡素化されたFCC認証、およびNFCフォーラムへの準拠の迅速化が可能になります。

利点:

  • 要求の厳しいNFCデバイス・フォーム・ファクタとの相互運用性を容易に実現
  • 厳しい動作環境でも、または小型フォームファクタのアンテナでも信頼性の高いNFCカップリングが可能
  • 従来のNFCリーダーで必要とされるものより4〜5倍の小ささのアンテナを介した操作をもサポートします
  • 外付け部品点数の削減により、部品コストとスペースを節約

特長

  • 最大1W@5Vの出力パワー
  • 非常に高いレシーバ感度(-80dBc)
  • 正弦波出力
  • 正確なデジタル波形整形
  • EMIによる第2共振構造の除去
  • DiRAC:アンテナの直接接続
  • NFCスプリットスタックでのタイムクリティカルなコマンド の処理
  • NFCとMCU間での交換パケットの減少
  • お客様がアクセス可能なGPIO

製品比較

アプリケーション

  • ミッドパワー・ユニバーサル・マルチマーケット・リーダー・ソリューション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ZIP 49.31 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード GZ 891 KB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード GZ 18 KB
ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 50.35 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ZIP 7.61 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ZIP 4.52 MB
6件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

Innovative Renesas NFC Reader Portfolio

Experience the future of NFC technology with Renesas NFC Readers. Say goodbye to cumbersome EMC filters and intricate matching components, as our cutting-edge technology paves the way for seamless integration and sleek, space-efficient designs.

ニュース&ブログ