メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL91108は、降圧型スイッチング・レギュレータで、規定された出力電圧より高いまたは低い入力電圧に対応します。他の降圧レギュレータとは異なり、このレギュレータは出力に大きな影響を与えることなく、動作モードを自動的切り替えます。

このデバイスは、最大2.7Aのバースト電流(PVIN = 3V、VOUT = 3.3V)を供給可能で、完全同期4スイッチ・アーキテクチャにより優れた効率を提供します。無負荷時の静止電流はわずか27.5µAで、軽負荷時の効率も最適化します。また、ノイズに敏感なアプリケーション向けに、強制PWMや外部クロックへの同期を選択できます。

ISL91108はスタンドアロン・アプリケーション向けに設計されており、3.3Vの固定出力電圧、または外部抵抗による可変出力電圧をサポートしています。外部の抵抗分圧器を使用することで、1Vから5.2Vまでの出力電圧をサポートします。

ISL91108はインダクタ1個とわずかな外付け部品しか必要としません。電源ソリューションのサイズは、2.34mm x 1.72mm WLCSPと2.6MHzのスイッチング周波数により最小化され、外付け部品のサイズもさらに小さくなります。

特長

  • 定格出力電圧以上の入力電圧に対応
  • 昇降圧モード間の自動でシームレスな切り替え
  • 入力電圧範囲:1.8V to 5.5V
  • 出力電流:最大1.6A DC(PVIN = 2.8V、VOUT = 3.3V)
  • バースト電流:最大2.7A(PVIN = 3V、VOUT = 3.3V、tON<600µs、t = 4.6ms>)
  • 高効率:最大95%
  • 27.5µAの静止電流が軽負荷時の効率を最大化
  • 2.6MHzのスイッチング周波数は、外部コンポーネントのサイズを最小限に抑えます。
  • 強制PWMモードと外部同期を選択可能
  • 短絡、過温度、および低電圧に対する完全保護
  • 小型2.34mm x 1.72mm WLCSP

製品比較

アプリケーション

  • スマートフォン・タブレット
  • 無線通信機器
  • 2G/3G/4Gパワーアンプ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 627 KB
製品変更通知 PDF 182 KB
アプリケーションノート PDF 592 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
5件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PEオフラインシミュレーションツール
iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
Simulator ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター